Warenkorb

Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e Gesamtkühlleistung 2,00 - 4,00 kW

    Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e Gesamtkühlleistung 2,00 - 4,00 kW

    Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 2.000 W bis 4.000 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, RiNano-Beschichtung am Verflüssiger und elektrischer Kondensatverdunstung.
    Mehr erfahren

Best. -Nr. Gesamtkühlleistung L35 L35 bei 50 Hz Gesamtkühlleistung L35 L35 bei 60 Hz Spannung Material
SK 3332.640 3,95 kW 4,35 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
SK 3329.600 2,55 kW 2,71 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
SK 3332.540 3,95 kW 4,35 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Stahlblech
SK 3329.640 2,55 kW 2,75 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
SK 3328.500 2,2 kW 2,56 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Stahlblech
SK 3328.510 2,2 kW 2,56 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Stahlblech
SK 3329.540 2,55 kW 2,75 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Stahlblech
SK 3328.640 2,2 kW 2,55 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
SK 3329.500 2,55 kW 2,71 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Stahlblech
SK 3328.600 2,2 kW 2,56 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
SK 3329.610 2,55 kW 2,71 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
SK 3329.510 2,55 kW 2,71 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Stahlblech
SK 3328.540 2,2 kW 2,55 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Stahlblech
SK 3328.610 2,2 kW 2,56 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
+
[X] Schließen

Benötigt