Warenkorb

Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, flach Gesamtkühlleistung 1,50 kW

    Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, flach Gesamtkühlleistung 1,50 kW

    Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in der Leistungsklasse 1.500 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, RiNano-Beschichtung am Verflüssiger und elektrischer Kondensatverdunstung. Flache Bauweise.
    Mehr erfahren
Best. -Nr. Gesamtkühlleistung L35 L35 bei 50 Hz Gesamtkühlleistung L35 L35 bei 60 Hz Spannung Material
SK 3366.540 1,6 kW 1,6 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Stahlblech
SK 3366.500 1,6 kW 1,6 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Stahlblech
SK 3366.610 1,6 kW 1,6 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
SK 3366.600 1,6 kW 1,6 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
SK 3366.640 1,6 kW 1,6 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
SK 3366.510 1,6 kW 1,6 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Stahlblech
+
[X] Schließen

Benötigt