Warenkorb

Wandanbau-Kühlgerät TopTherm, Querformat Gesamtkühlleistung 0,30 kW

    Wandanbau-Kühlgerät TopTherm, Querformat Gesamtkühlleistung 0,30 kW

    Kompakte Wandanbau-Kühlgeräte im Querformat, Leistungsklasse 300 W, mit nanobeschichtetem Verflüssiger.
Best. -Nr. Gesamtkühlleistung L35 L35 bei 50 Hz Gesamtkühlleistung L35 L35 bei 60 Hz Spannung Material
SK 3302.310 0,38 kW 115 V, 1~, 60 Hz Stahlblech
SK 3302.300 0,36 kW 0,38 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Stahlblech
+
[X] Schließen

Benötigt