Warenkorb

Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Gesamtkühlleistung 0,30 kW

    Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Gesamtkühlleistung 0,30 kW
    Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Gesamtkühlleistung 0,30 kW

    Kompakte Wandanbau-Kühlgeräte, Leistungsklasse 300 W, mit nanobeschichtetem Verflüssiger.
Best. -Nr. Gesamtkühlleistung L35 L35 bei 50 Hz Gesamtkühlleistung L35 L35 bei 60 Hz Spannung Material
SK 3302.110 0,38 kW 115 V, 1~, 60 Hz Stahlblech
SK 3302.200 0,36 kW 0,38 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
SK 3302.100 0,36 kW 0,38 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Stahlblech
SK 3302.210 0,38 kW 115 V, 1~, 60 Hz Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
+
[X] Schließen

Benötigt