Warenkorb

Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e Gesamtkühlleistung 0,50 - 0,75 kW

    Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e Gesamtkühlleistung 0,50 - 0,75 kW
    Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e Gesamtkühlleistung 0,50 - 0,75 kW

    Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 750 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und RiNano-Beschichtung am Verflüssiger.
    Mehr erfahren
Best. -Nr. Gesamtkühlleistung L35 L35 bei 50 Hz Gesamtkühlleistung L35 L35 bei 60 Hz Spannung Material
SK 3303.600 0,55 kW 0,66 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
SK 3303.610 0,66 kW 115 V, 1~, 60 Hz Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
SK 3303.500 0,55 kW 0,66 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Stahlblech
SK 3361.610 0,85 kW 115 V, 1~, 60 Hz Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
SK 3303.510 0,66 kW 115 V, 1~, 60 Hz Stahlblech
SK 3361.540 0,85 kW 0,89 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz Stahlblech
SK 3361.510 0,89 kW 115 V, 1~, 60 Hz Stahlblech
SK 3361.500 0,85 kW 0,89 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Stahlblech
SK 3361.600 0,85 kW 0,89 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
+
[X] Schließen

Benötigt