Warenkorb

Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e Gesamtkühlleistung 1,00 - 1,50 kW

    Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e Gesamtkühlleistung 1,00 - 1,50 kW
    Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e Gesamtkühlleistung 1,00 - 1,50 kW

    Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 1.000 W bis 1.500 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, RiNano-Beschichtung am Verflüssiger und elektrischer Kondensatverdunstung.
    Mehr erfahren

Best. -Nr. Gesamtkühlleistung L35 L35 bei 50 Hz Gesamtkühlleistung L35 L35 bei 60 Hz Spannung Material
SK 3305.600 1,6 kW 1,76 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
SK 3305.610 1,6 kW 1,76 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
SK 3305.500 1,6 kW 1,76 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Stahlblech
SK 3305.640 1,6 kW 1,61 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
SK 3304.500 1,1 kW 1,25 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Stahlblech
SK 3305.540 1,6 kW 1,61 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Stahlblech
SK 3304.510 1,1 kW 1,25 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Stahlblech
SK 3304.640 1,1 kW 1,26 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
SK 3304.600 1,1 kW 1,25 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
SK 3304.540 1,1 kW 1,25 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Stahlblech
SK 3305.510 1,6 kW 1,76 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Stahlblech
+
[X] Schließen

Benötigt