Warenkorb

Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Gesamtkühlleistung 1,60 kW

    Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Gesamtkühlleistung 1,60 kW

    Revolutionäre Energieeffizienz durch innovative Hybrid-Technologie. Durchschnittlich 75% Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie. Einzigartige Mehrspannungsfähigkeit für den weltweiten Einsatz. Intuitive Bedienung über Touchdisplay.
    Mehr erfahren
Best. -Nr. Gesamtkühlleistung L35 L35 bei 50 Hz Gesamtkühlleistung L35 L35 bei 60 Hz Spannung Material
SK 3185.830 1,6 kW 1,6 kW 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Stahlblech
SK 3185.530 1,6 kW 1,6 kW 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
+
[X] Schließen

Benötigt