Warenkorb

HSK-MZ-EMV-PVDF-Ex

    HSK-MZ-EMV-PVDF-Ex

    EMV-gerechte Standardkabelverschraubung mit zusätzlicher Zugentlastung und Knickschutz für Chemie- und Hochtemperaturanwendungen
Best. -Nr. Gewindeart Gewinde Gewindelänge Für Kabeldurchmesser
1.667.0700.01 PG 5 mm 3 mm - 6,5 mm
1.667.0900.01 PG 6 mm 4 mm - 8 mm
1.667.1100.01 PG 6 mm 6 mm - 10 mm
1.667.1200.70 NPT 13 mm 7 mm - 12 mm
1.667.1300.01 PG 6,5 mm 7 mm - 12 mm
1.667.1600.01 PG 6,5 mm 10 mm - 14 mm
1.667.2100.01 PG 7 mm 13 mm - 18 mm
1.667.2900.01 PG 8 mm 20 mm - 25 mm
1.667.3400.70 NPT 13 mm 13 mm - 18 mm
1.667.3600.01 PG 8 mm 24 mm - 32 mm
1.667.3800.70 NPT 15 mm 4 mm - 8 mm
1.667.4200.01 PG 9 mm 32 mm - 38 mm
1.667.4200.15 PG 9 mm 28 mm - 31 mm
1.667.4800.01 PG 10 mm 37 mm - 44 mm
1.667.4800.15 PG 10 mm 32 mm - 35 mm
+
[X] Schließen

Benötigt