Warenkorb

HSK-MZ-EMV-Ex

    HSK-MZ-EMV-Ex
    HSK-MZ-EMV-Ex

    EMV-kompatible Standard-Zugentlastungsverschraubungen für explosionsgefährdete Bereiche mit zusätzlicher Kabelklemme für den Flexschutz

Best. -Nr. Gewindeart Gewinde Gewindelänge Für Kabeldurchmesser
1.617.0700.01 PG 5 mm 3 mm - 6,5 mm
1.617.0900.01 PG 6 mm 4 mm - 8 mm
1.617.1100.01 PG 6 mm 6 mm - 10 mm
1.617.1200.50 metrisch 6,5 mm 3 mm - 6,5 mm
1.617.1200.70 NPT 13 mm 7 mm - 12 mm
1.617.1300.01 PG 6,5 mm 7 mm - 12 mm
1.617.1600.01 PG 6,5 mm 10 mm - 14 mm
1.617.1600.50 metrisch 6 mm 4 mm - 8 mm
1.617.2000.50 metrisch 6 mm 6 mm - 12 mm
1.617.2100.01 PG 7 mm 13 mm - 18 mm
1.617.2500.50 metrisch 7 mm 13 mm - 18 mm
1.617.2900.01 PG 8 mm 20 mm - 25 mm
1.617.3200.50 metrisch 8 mm 18 mm - 25 mm
1.617.3400.70 NPT 13 mm 13 mm - 18 mm
1.617.3600.01 PG 8 mm 24 mm - 32 mm
1.617.3800.70 NPT 15 mm 4 mm - 8 mm
1.617.4000.50 metrisch 8 mm 24 mm - 32 mm
1.617.4200.01 PG 9 mm 32 mm - 38 mm
1.617.4200.15 PG 9 mm 28 mm - 31 mm
1.617.4800.01 PG 10 mm 37 mm - 44 mm
1.617.4800.15 PG 10 mm 32 mm - 35 mm
1.617.5000.50 metrisch 9 mm 32 mm - 38 mm
1.617.5000.51 metrisch 9 mm 28 mm - 31 mm
1.617.6300.50 metrisch 10 mm 37 mm - 44 mm
1.617.6300.51 metrisch 10 mm 32 mm - 35 mm
1.647.0700.01 PG 5 mm 3 mm - 6,5 mm
1.647.0900.01 PG 6 mm 4 mm - 8 mm
1.647.1100.01 PG 6 mm 6 mm - 10 mm
1.647.1200.50 metrisch 6,5 mm 3 mm - 6,5 mm
1.647.1200.70 NPT 13 mm 7 mm - 12 mm
1.647.1300.01 PG 6,5 mm 7 mm - 12 mm
1.647.1600.01 PG 6,5 mm 10 mm - 14 mm
1.647.1600.50 metrisch 6 mm 6 mm - 10 mm
1.647.2000.50 metrisch 6 mm 10 mm - 14 mm
1.647.2100.01 PG 7 mm 13 mm - 18 mm
1.647.2500.50 metrisch 7 mm 14 mm - 18 mm
1.647.2900.01 PG 8 mm 20 mm - 25 mm
1.647.3200.50 metrisch 8 mm 20 mm - 25 mm
1.647.3400.70 NPT 13 mm 13 mm - 18 mm
1.647.3600.01 PG 8 mm 24 mm - 32 mm
1.647.3800.70 NPT 15 mm 4 mm - 8 mm
1.647.4000.50 metrisch 8 mm 24 mm - 32 mm
1.647.4200.01 PG 9 mm 32 mm - 38 mm
1.647.4200.15 PG 9 mm 28 mm - 31 mm
1.647.4800.01 PG 10 mm 37 mm - 44 mm
1.647.4800.15 PG 10 mm 32 mm - 35 mm
1.647.5000.50 metrisch 9 mm 32 mm - 38 mm
1.647.5000.51 metrisch 9 mm 28 mm - 31 mm
1.647.6300.50 metrisch 10 mm 37 mm - 44 mm
1.647.6300.51 metrisch 10 mm 32 mm - 35 mm
+
[X] Schließen

Benötigt