Warenkorb

HSK-INOX-PVDF-Ex-d

    HSK-INOX-PVDF-Ex-d

    Flüssigkeitsdichte Zugentlastungsarmaturen für druckfeste Gehäuse aus Edelstahl

Best. -Nr. Gewindeart Gewinde Gewindelänge Für Kabeldurchmesser
1.632.1200.50 metrisch 14 mm 3 mm - 6,5 mm
1.632.1200.51 metrisch 14 mm 2 mm - 5 mm
1.632.1200.70 NPT 15 mm 10 mm - 14 mm
1.632.1200.71 NPT 15 mm 7 mm - 12 mm
1.632.1600.50 metrisch 14 mm 5 mm - 10 mm
1.632.1600.51 metrisch 14 mm 3 mm - 7 mm
1.632.2000.50 metrisch 14 mm 10 mm - 14 mm
1.632.2000.51 metrisch 14 mm 7 mm - 12 mm
1.632.2500.50 metrisch 14 mm 13 mm - 18 mm
1.632.2500.51 metrisch 14 mm 9 mm - 16 mm
1.632.3200.50 metrisch 14 mm 18 mm - 25 mm
1.632.3200.51 metrisch 14 mm 13 mm - 20 mm
1.632.3400.70 NPT 15 mm 13 mm - 18 mm
1.632.3400.71 NPT 15 mm 9 mm - 16 mm
1.632.3800.70 NPT 15 mm 5 mm - 10 mm
1.632.3800.71 NPT 15 mm 3 mm - 7 mm
1.632.4000.50 metrisch 14 mm 22 mm - 32 mm
1.632.4000.51 metrisch 14 mm 20 mm - 26 mm
+
[X] Schließen

Benötigt