Warenkorb

HSK-MZ-Ex-d

    HSK-MZ-Ex-d

    Flüssigkeitsdichte Zugentlastungsverschraubungen für druckfeste Gehäuse mit zusätzlicher Kabelklemme aus vernickeltem Messing
Best. -Nr. Gewindeart Gewinde Gewindelänge Für Kabeldurchmesser
1.628.1000.70 NPT 19 mm 18 mm - 25 mm
1.628.1200.50 metrisch 14 mm 3 mm - 6,5 mm
1.628.1200.70 NPT 15 mm 10 mm - 14 mm
1.628.1600.50 metrisch 14 mm 5 mm - 10 mm
1.628.2000.50 metrisch 14 mm 10 mm - 14 mm
1.628.2500.50 metrisch 14 mm 13 mm - 18 mm
1.628.3200.50 metrisch 14 mm 18 mm - 25 mm
1.628.3400.70 NPT 15 mm 13 mm - 18 mm
1.628.3800.70 NPT 15 mm 5 mm - 10 mm
1.628.4000.50 metrisch 14 mm 22 mm - 32 mm
1.628.5400.70 NPT 19 mm 22 mm - 32 mm
1.628.6400.70 NPT 19 mm 22 mm - 32 mm
+
[X] Schließen

Benötigt