Warenkorb

HSK-M-EMV-D-Ex

    HSK-M-EMV-D-Ex
    HSK-M-EMV-D-Ex

    EMV-kompatible Standard-Zugentlastungsverschraubungen für explosionsgefährdete Bereiche mit Durchführung geeignet für Kabel mit Geflecht und Folienschirmung

Best. -Nr. Gewindeart Gewinde Gewindelänge Für Kabeldurchmesser
1.636.1100.01 PG 6 mm 5 mm - 10 mm
1.636.1300.01 PG 6,5 mm 6 mm - 12 mm
1.636.1600.01 PG 6,5 mm 10 mm - 14 mm
1.636.1600.30 metrisch 10 mm 5 mm - 10 mm
1.636.1600.50 metrisch 6 mm 4 mm - 8 mm
1.636.2000.30 metrisch 10 mm 10 mm - 14 mm
1.636.2000.50 metrisch 6 mm 10 mm - 14 mm
1.636.2100.01 PG 7 mm 13 mm - 18 mm
1.636.2500.30 metrisch 12 mm 13 mm - 18 mm
1.636.2500.50 metrisch 7 mm 13 mm - 18 mm
1.636.2900.01 PG 8 mm 18 mm - 25 mm
1.636.3200.30 metrisch 12 mm 18 mm - 25 mm
1.636.3200.50 metrisch 8 mm 18 mm - 25 mm
1.636.3600.01 PG 8 mm 22 mm - 32 mm
1.636.4000.30 metrisch 12 mm 24 mm - 32 mm
1.636.4000.50 metrisch 8 mm 24 mm - 32 mm
1.637.1100.01 PG 6 mm 5 mm - 10 mm
1.637.1300.01 PG 6,5 mm 6 mm - 12 mm
1.637.1600.01 PG 6,5 mm 10 mm - 14 mm
1.637.1600.30 metrisch 10 mm 5 mm - 10 mm
1.637.1600.50 metrisch 6 mm 5 mm - 10 mm
1.637.2000.30 metrisch 10 mm 10 mm - 14 mm
1.637.2000.50 metrisch 6 mm 6 mm - 12 mm
1.637.2100.01 PG 7 mm 13 mm - 18 mm
1.637.2500.30 metrisch 12 mm 13 mm - 18 mm
1.637.2500.50 metrisch 7 mm 13 mm - 18 mm
1.637.2900.01 PG 8 mm 18 mm - 25 mm
1.637.3200.30 metrisch 12 mm 18 mm - 25 mm
1.637.3200.50 metrisch 8 mm 18 mm - 25 mm
1.637.3600.01 PG 8 mm 22 mm - 32 mm
1.637.4000.30 metrisch 15 mm 24 mm - 32 mm
1.637.4000.50 metrisch 8 mm 24 mm - 32 mm
+
[X] Schließen

Benötigt