Warenkorb

HSK-K-FLAKA-Ex-Active

    HSK-K-FLAKA-Ex-Active

    Flüssigkeitsdichte Zugentlastungsverschraubungen für Flachkabel aus Nylon 6/6

Best. -Nr. Gewindeart Gewinde Gewindelänge Schlüsselweite
1.582.1000.71 NPT 19 mm 42 mm
1.582.1000.72 NPT 19 mm 42 mm
1.582.1217.71 NPT 13 mm 27 mm
1.582.1217.72 NPT 13 mm 27 mm
1.582.1218.71 NPT 13 mm 27 mm
1.582.1218.72 NPT 13 mm 27 mm
1.582.2017.51 metrisch 9 mm 24 mm
1.582.2017.52 metrisch 9 mm 24 mm
1.582.2018.51 metrisch 9 mm 24 mm
1.582.2018.52 metrisch 9 mm 24 mm
1.582.2500.51 metrisch 11 mm 33 mm
1.582.2500.52 metrisch 11 mm 33 mm
1.582.2501.51 metrisch 11 mm 33 mm
1.582.2501.52 metrisch 11 mm 33 mm
1.582.3200.51 metrisch 11 mm 42 mm
1.582.3200.52 metrisch 11 mm 42 mm
1.582.3400.71 NPT 14 mm 33 mm
1.582.3400.72 NPT 14 mm 33 mm
1.582.4000.51 metrisch 13 mm 53 mm
1.582.4000.52 metrisch 13 mm 53 mm
1.582.4001.51 metrisch 13 mm 53 mm
1.582.4001.52 metrisch 13 mm 53 mm
1.582.4002.51 metrisch 13 mm 53 mm
1.582.4002.52 metrisch 13 mm 53 mm
1.582.4003.51 metrisch 13 mm 53 mm
1.582.4003.52 metrisch 13 mm 53 mm
1.582.5000.51 metrisch 13 mm 60 mm
1.582.5000.52 metrisch 13 mm 60 mm
1.582.5400.71 NPT 16 mm 46 mm
1.582.5400.72 NPT 16 mm 46 mm
1.582.6400.71 NPT 20 mm 53 mm
1.582.6400.72 NPT 20 mm 53 mm
1.582.6401.71 NPT 20 mm 53 mm
1.582.6401.72 NPT 20 mm 53 mm
1.582.6402.71 NPT 20 mm 53 mm
1.582.6402.72 NPT 20 mm 53 mm
1.582.6403.71 NPT 20 mm 53 mm
1.582.6403.72 NPT 20 mm 53 mm
+
[X] Schließen

Benötigt