Warenkorb

HSK-M-FLAKA-Ex

    HSK-M-FLAKA-Ex

    Flüssigkeitsdichte Zugentlastungsverschraubungen für Flachkabel aus vernickeltem Messing

Best. -Nr. Gewindeart Gewinde Gewindelänge
1.689.1000.70 NPT 19 mm
1.689.1601.01 PG 6,5 mm
1.689.1602.01 PG 6,5 mm
1.689.2017.50 metrisch 6 mm
1.689.2018.50 metrisch 6 mm
1.689.2100.01 PG 7 mm
1.689.2101.01 PG 7 mm
1.689.2500.50 metrisch 7 mm
1.689.2501.50 metrisch 7 mm
1.689.2900.01 PG 8 mm
1.689.3200.50 metrisch 8 mm
1.689.3400.70 NPT 13 mm
1.689.3401.70 NPT 13 mm
1.689.3600.01 PG 8 mm
1.689.3601.01 PG 8 mm
1.689.3602.01 PG 8 mm
1.689.3603.01 PG 8 mm
1.689.4000.50 metrisch 8 mm
1.689.4001.50 metrisch 8 mm
1.689.4002.50 metrisch 8 mm
1.689.4003.50 metrisch 8 mm
1.689.4200.01 PG 9 mm
1.689.4802.01 PG 10 mm
1.689.5000.50 metrisch 9 mm
1.689.6300.50 metrisch 10 mm
+
[X] Schließen

Benötigt