Warenkorb

HSK-M-MULTI-Ex

    HSK-M-MULTI-Ex

    Mehrlochige flüssigkeitsdichte Zugentlastungsarmaturen aus vernickeltem Messing

Best. -Nr. Gewindeart Gewinde Gewindelänge
1.687.0900.01 PG 6 mm
1.687.0901.01 PG 6 mm
1.687.1000.70 NPT 19 mm
1.687.1001.70 NPT 19 mm
1.687.1101.01 PG 6 mm
1.687.1102.01 PG 6 mm
1.687.1220.70 NPT 13 mm
1.687.1302.01 PG 6,5 mm
1.687.1303.01 PG 6,5 mm
1.687.1600.50 metrisch 6 mm
1.687.1601.50 metrisch 6 mm
1.687.1602.01 PG 6,5 mm
1.687.1604.01 PG 6,5 mm
1.687.1605.01 PG 6,5 mm
1.687.1606.01 PG 6,5 mm
1.687.2001.50 metrisch 6 mm
1.687.2003.50 metrisch 6 mm
1.687.2100.01 PG 7 mm
1.687.2101.01 PG 7 mm
1.687.2500.50 metrisch 7 mm
1.687.2501.50 metrisch 7 mm
1.687.2900.01 PG 8 mm
1.687.2901.01 PG 8 mm
1.687.3200.50 metrisch 8 mm
1.687.3201.50 metrisch 8 mm
1.687.3400.70 NPT 13 mm
1.687.3401.70 NPT 13 mm
1.687.3601.01 PG 8 mm
1.687.3603.01 PG 8 mm
1.687.3800.70 NPT 15 mm
1.687.3801.70 NPT 15 mm
1.687.4001.50 metrisch 8 mm
1.687.4003.50 metrisch 8 mm
1.687.4801.01 PG 10 mm
1.687.4802.01 PG 10 mm
1.687.5099.50 metrisch 9 mm
1.687.6301.50 metrisch 10 mm
1.687.6302.50 metrisch 10 mm
+
[X] Schließen

Benötigt