Warenkorb

HSK-MZ-Ex

    HSK-MZ-Ex

    Flüssigkeitsdichte Zugentlastungsverschraubungen mit zusätzlicher Kabelschelle für den Flexschutz aus vernickeltem Messing.

Best. -Nr. Gewindeart Gewinde Gewindelänge
1.611.0700.01 PG 5 mm
1.611.0900.01 PG 6 mm
1.611.1000.70 NPT 19 mm
1.611.1100.01 PG 6 mm
1.611.1200.50 metrisch 6,5 mm
1.611.1200.70 NPT 13 mm
1.611.1300.01 PG 6 mm
1.611.1600.01 PG 6 mm
1.611.1600.50 metrisch 6 mm
1.611.2100.01 PG 7 mm
1.611.2500.50 metrisch 7 mm
1.611.2900.01 PG 8 mm
1.611.3200.50 metrisch 8 mm
1.611.3400.70 NPT 13 mm
1.611.3600.01 PG 8 mm
1.611.3800.70 NPT 15 mm
1.611.4000.50 metrisch 8 mm
1.611.4200.01 PG 9 mm
1.611.4800.01 PG 10 mm
1.611.5000.50 metrisch 9 mm
1.611.6300.50 metrisch 10 mm
1.641.0700.01 PG 5 mm
1.641.0900.01 PG 6 mm
1.641.1000.70 NPT 19 mm
1.641.1100.01 PG 6 mm
1.641.1200.50 metrisch 6,5 mm
1.641.1200.70 NPT 13 mm
1.641.1300.01 PG 6 mm
1.641.1600.01 PG 6 mm
1.641.1600.50 metrisch 6 mm
1.641.1611.50 metrisch 6 mm
1.641.2000.50 metrisch 6 mm
1.641.2016.50 metrisch 6 mm
1.641.2100.01 PG 7 mm
1.641.2500.50 metrisch 7 mm
1.641.2900.01 PG 8 mm
1.641.3200.50 metrisch 8 mm
1.641.3400.70 NPT 13 mm
1.641.3600.01 PG 8 mm
1.641.3800.70 NPT 15 mm
1.641.4000.50 metrisch 8 mm
1.641.4200.01 PG 9 mm
1.641.4800.01 PG 10 mm
1.641.5000.50 metrisch 9 mm
1.641.6300.50 metrisch 10 mm
1.611.1611.50 metrisch 6 mm
1.611.2000.50 metrisch 6 mm
1.611.2016.50 metrisch 6 mm
+
[X] Schließen

Benötigt