Warenkorb

HSK-MZ-PVDF-Ex

    HSK-MZ-PVDF-Ex

    Flüssigkeitsdichte Zugentlastungsverschraubungen für Chemie- und Hochtemperaturanwendungen mit zusätzlicher Kabelschelle für den Flexschutz aus vernickeltem Messing und PVDF

Best. -Nr. Gewindeart Gewinde Gewindelänge
1.661.0700.01 PG 5 mm
1.661.0900.01 PG 6 mm
1.661.1100.01 PG 6 mm
1.661.1200.50 metrisch 6,5 mm
1.661.1200.70 NPT 13 mm
1.661.1300.01 PG 6 mm
1.661.1600.01 PG 6 mm
1.661.1600.50 metrisch 6 mm
1.661.1611.50 metrisch 6 mm
1.661.2000.50 metrisch 6 mm
1.661.2016.50 metrisch 6 mm
1.661.2100.01 PG 7 mm
1.661.2500.50 metrisch 7 mm
1.661.2900.01 PG 8 mm
1.661.3200.50 metrisch 8 mm
1.661.3400.70 NPT 13 mm
1.661.3600.01 PG 8 mm
1.661.3800.70 NPT 15 mm
1.661.4000.50 metrisch 8 mm
1.661.4200.01 PG 9 mm
1.661.4800.01 PG 10 mm
+
[X] Schließen

Benötigt