Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 01.07.2023
- Artikel-Nummer:
- DK 7990.308
- Ausführung
- RiZone Grafiktool
- Produktbeschreibung
- Das flexible RiZone-Lizenzmodell ermöglicht eine optimale Anpassung an jede Projektgröße und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, mit dem Rechenzentrum zu wachsen. Die Volumenlizenzen für die IP-Knoten sind gestaffelt von 10 bis 1000 Knoten und erlauben eine genaue Anpassung an die Größe des Rechenzentrums. Für jede zu erfassende aktive Komponente oder andere SNMP-fähige Komponenten wird eine Knotenlizenz benötigt.
- Für Anzahl IP-Knoten
- 100
- Enthaltene Konsolen-Lizensen
- 8
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 85234920
- EAN
- 4028177665866
- ETIM 7.0
- EC000501
- ECLASS 8.0
- 19240201
- Produktbeschreibung
- DK RiZone-Appliance IP-Knoten Lizenz, RiZone Grafiktool, 100 IP-Knoten