Tiefenstreben als Einbausatz für Profilschienen, zöllig 482,6 mm (19")

Artikel-Nummer: DK 7827.000

Bestehend aus 4 Tiefenstreben zur Aufnahme von Profilschienen

Artikel-Nummer:
DK 7827.000
Produktbeschreibung
Einbau in Schrankbreite 800 mm: Der Einbausatz besteht aus 4 Tiefenstreben zur Aufnahme von Profilschienen. Eine VE ist ausreichend, um eine oder zwei zöllige Befestigungsebenen aufzubauen. Für extrem schwere Einbauten wird empfohlen, eine zusätzliche Tiefenstrebe mittig einzusetzen. Der frontseitige Ausbruch erleichtert die Kabelführung bei einem Komplettausbau.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Breite: 800 mm
Tiefe: 1.000 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Gewicht/VE
7,076 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177231375
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Tiefenstreben, zur Aufnahme von 482,6 mm (19")-Profilschienen, zöllig, für eine oder zwei Befestigungsebenen, für Schrankbreite/-höhe: 800x1000 mm, Stahlblech, verzinkt
DK-TS Tiefenstrebe

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 1000 mm