Warenkorb

Micro Data Center Level B

Bestell-Nummer DK 7999.709

  Product Lifecycle  
Customized
  • Micro Data Center Level B

    Dieses Produkt wird in Industrie-/IT-Projekten eingesetzt. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Ansprechpartner im Vertrieb für weitere Informationen.

    Schließen
    Produktdetails

    Optimales Schutzkonzept für einen 42 HE/47 HE Serverschrank. Modularer Aufbau, integriertes TS 8 Rahmengerüst mit 19"-Ebene.

    + Produktbeschreibung

    Nutzen: TS 8 Tragstruktur als Rahmengerüst
    Vordere und hintere 19"-Ebene mit Luftleitblechen zur optimalen Luftführung und somit zur effizienten Kühlung im Standard enthalten
    Gewichtsreduzierung gegenüber dem Modulsafe Level E
    Einfache und schnelle Montage
    Einsatzgebiete: Solider Schutz gegen physikalische Bedrohungspotenziale für IT-Komponenten
    Bedarfsgerechte Ausstattungskomponenten komplettieren den Safe zum Kompaktrechenzentrum.
    Material: Stahlblech, beschichtet
    Farbe: Gehäuse: RAL 7035
    Servicetür: RAL 7035
    Bedienertür: RAL 9005
    Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 56
    Lieferumfang: Sicherheitssafe mit integriertem TS 8 Gerüst
    Vordere und hintere 19"-Ebene
    Angepasste Luftleitbleche
    Jedes Seitenelement ist vorbereitet für eine Kabelführung unten und eine Kabelführung oben
    Bediener- und Servicetür mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder
    Optionen: Wählbare Türanschläge
    Doppelflügelige Türen
    Unterschiedliche Kabeleinführungssysteme
    Kabeleinführung im Kopf- oder Bodenelement
    Verschiedene Schlossvarianten
    Untergestell mit Brandschutz
    Schutzwertigkeiten: Feuerwiderstandsklasse EI 90/F 90 gemäß DIN EN 1363-1: 1999 in Anlehnung an DIN 4102-2:1997
    Die kritischen Anbindungspunkte wurden als System geprüft
    Einbruchschutz RC 2 Werkzeugangriff analog DIN EN 1630/2011-09/RC 2
    Der Single Safe wurde als System mit einflügeligen Türen und meachnischem Schloss geprüft
    Rauchschutz in Anlehnung an DIN EN 1634-3:2005-01
    Der Single Safe wurde als System mit einflügeligen Türen und meachnischem Schloss geprüft
    Serienmäßiger Schutz vor: Feuer
    Löschwasser
    Vandalismus
    Fremdzugriff
    Staub
    Diebstahl/Einbruch
    Hinweis: Projektierung auf Anfrage
    Einbauhöhe für Komponenten: 47 HE
    Abmessungen: Breite: 1115 mm
    Höhe: 2405 mm
    Lichte Abmessungen: Lichte Höhe: 2200 mm
    Lichte Tiefe: 1260 mm
    Anzahl Türen: 2
    Verpackungseinheit: 1 St.
    EAN: 4028177717091
    Zolltarifnummer: 94032080
    ETIM 7.0: EC002499
    ETIM 6.0: EC002499
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180207
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180207
    Produktbeschreibung: LS Micro Data Center, Level B

    + Downloads

    Datenblätter:
    Technik im Detail:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Dokumentationen:
    Anleitung: 
    (EN, DE)

    + Zubehör

     Andere Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte

    + Ausschreibungstext

    Micro Data Center Level B
    Artikel Micro Data Center Level B
    Artikelnummer (konfigurierbar): 7999.709

    Benötigt wird ein modular aufbaubarer IT- Sicherheitssafe zur
    Einzelaufstellung der die nachfolgenden Kriterien erfüllt:

    Schutzwertigkeiten:
    Brandschutz F 90 gemäß EN 1363 und in Anlehnung an DIN 4102
    Einbruchschutz RC2 in Anlehnung an EN 1627
    Schutzart IP 56 (Staub und starkes Strahlwasser) nach EN 60529
    Rauchdichtigkeit in Anlehnung an EN 1634
    Durchführung aller Prüfungen zum Nachweis der Schutzwertigkeiten, an
    akkreditierten Prüfinstituten durchgeführt, Nachweis durch Prüfberichte.

    Der Sicherheitssafe besteht aus Einzelelementen, die bauseitig montiert
    werden. Die Einzelelemente bestehen aus stahlblechgekapselten Kassetten,
    die mit Isoliermaterial gefüllt sind. Die Elemente werden durch
    formschlüssige Verbindungstechnik zusammengefügt.
    Der Safe ist als Zweitürsystem ausgeführt. Beide Türen können in
    einflügeliger als auch zweiflügeliger Ausführung eingesetzt werden.
    Beide Sicherheitstüren verfügen über eine Dreipunktverriegelung. Die
    Öffnung der Türen geschieht mechanisch mit einem Schwenkhebelgriff.
    Als Standard- Schließsystem wird ein Profilhalbzylinder eingesetzt, der
    im Griffsystem integriert ist.
    Die Bedienertür kann alternativ mit einem Elektronikschloss zur
    Ansteuerung über ein externes Zutrittskontrollsystem oder mit einem
    Elektronikschloss mit Tastenkombination ausgestattet werden.

    Jedes Seitenelement ist vorbereitet für die Nutzung von bis zu 2
    Kabeleinführungen.
    Die Kabeleinführungen werden mit Dämmmaterial verschlossen und mit
    Brandschutzmasse abgedichtet. Alternativ wird eine Kabelbox als
    Kabeleinführung genutzt. Die Box kann zu 100 % mit Kabel belegt werden.
    Das in der Kabelbox eingesetzte Isoliermaterial schäumt im Brandfall und
    bei Temperaturen ab 100 ° C auf und verschließt die Öffnung.
    Die Rauchdichtigkeit ist bei niedrigen Temperaturen durch eine
    Kunststoffabdeckung sicher gestellt, durch die die Kabel eingeführt
    werden und einzeln abgedichtet werden.
    Alternativ ist eine Kabeleinführung im Kopf- oder Bodenelement
    realisierbar.

    Der Innenraum des Safes verfügt über ein verwindungssteifes,
    verschweißtes symmetrisches Rahmengestell bestehend aus gewalzten und
    16-fach gekanteten Vertikalprofilen verbunden mit zwei Horizontalrahmen
    aus gewalzten , 9-fach gekanteten Profilen.
    Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im 25 mm
    DIN-Maßraster, ermöglichen den bequemen Innenausbau durch einfaches
    Einhängen und Sichern der Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind
    abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der
    Tiefe und Breite versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzeln
    zur flexiblen Befestigung der Komponenten heranziehen lassen.
    Zwei 482,6 mm (19") - Montageebenen vorne und hinten sind im Safe
    montiert.
    Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen beträgt 15.000 N.

    Die Montageebene besteht aus Universalprofilschienen für Server-,
    Netzwerk- und Elektronikanwendungen, diese sind stufenlos tiefenvariabel
    an Tiefenstreben befestigt.
    Die Fixierung der Profilschienen erfolgt flexibel, werkzeuglos, über
    Schnellspanner, oder alternativ verschraubt.

    Profilschienen vorne und hinten inklusiv zusätzlichem Lochbild nach
    Standard
    EIA 310 E. Alle Höheneinheiten an den Profilschienen gekennzeichnet und
    gegenläufig durchnummeriert. HE-Kennzeichnung beider Montageebenen zur
    vereinfachten Einmann-Montage von vorne ablesbar.
    Alle Tiefenstreben mit integriertem Maßraster zur schnellen Ermittlung
    des Montageabstandes und dem verbleibenden frontseitigen Freiraum.

    Profilschienen vorne vorbereitet zur werkzeuglosen Aufnahme von
    Kabelführungshilfen und Organisation einer strukturierten Verkabelung in
    höchster Packungsdichte, oder zur Ausrüstung mit einer Sensorleiste zur
    automatisierten Identifikation der Ausbauten mittels Radio Frequency
    Identification (RFID).

    Profilschienen hinten vorbereitet zur beidseitigen Aufnahme einer Power
    Distribution Unit (PDU) im 1HE Formfaktor zur Elektrifizierung des
    Schrankes, ohne Verbrauch an Ausbauvolumen durch die besonders
    platzsparende seitliche Montage zwischen Montageebene und Seitenwand im
    Zero-U Space.

    Luftleitbleche, an die gewählte Klimalösung angepasst, schotten die
    kalte und die warme Seite zueinander ab.

    Oberfläche des Safes: Beschichtetes Stahlblech

    Abmessungen innen (BHT): 900x2000x1060 mm
    Abmessungen innen (BHT): 900x2200x1060 mm
    Abmessungen innen (BHT): 900x2000x1260 mm
    Abmessungen innen (BHT): 900x2200x1260 mm

    Artikelnummer: 7999.709

    Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG



     
     
     
     
     
     
     

     Micro Data Center Level B

    Bestell-Nummer DK 7999.709

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Schließen