Warenkorb

Data Center Container DCC

Bestell-Nummer DK 7857.998

  Product Lifecycle  
Active
  • Data Center Container DCC
    Produktdetails

    Data Center Container für die mobile oder temporäre Nutzung von IT-Systemen inkl. einer innovativen, direkten freien Kühlung von bis zu 20 kW. Das spart bis zu 40 % der Kälteerzeugungskosten ein.

    Das Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     


    Anzahl VE*

    In den Warenkorb

    * Verpackungseinheit = 1 St.

    + Produktbeschreibung

    Lieferumfang: Schwerlast Doppelboden
    Plug & play Energieverteilung
    Sicherheitstür WK2
    Optionen: Höhere Racks (47 HE)
    Rack Stromversorgung (PSM, PDM)
    Monitoring Paket (CMC)
    Sicherheitstür WK3
    Zusätzliche Hartschotts
    Metall-Sonnenschutz
    Zutrittssysteme, Zugangstür (Tastatur, Codekarte)
    Monitoring und Management (CMC, RiZone)
    USV Unterbrechungsfreie Stromversorgung
    DET-AC XL Brandmelde- und Löschanlage
    Technische Daten: Brandschutz: Brandschutz Innenverkleidung: F30, optional F90 in Anlehnung an DIN 4102/EN 1363, bauteilgeprüft
    Schottsystem: Typ: Hartschott DN200
    Schottsystem: Abmessung Packraum: 120 x 120 mm
    Doppelboden: Unterkonstruktion: Schaltwarte
    Doppelboden: Anzahl Schlitzplatten abhängig von Rackanzahl
    Doppelboden: Gesamtaufbauhöhe: 300 mm
    Direkte freie Kühlung: Verfügbar als 10 kW Gerät
    Direkte freie Kühlung: Gezielte Kühlung mittels Kaltgang-Schottung
    Energieverteilung: Einspeisung: CEE-Wandgerätestecker 125 A, 3 Ph/N/PE, 400 V/50 Hz
    Maße Schrank (B x H x T): 600 x 2000 x 400 mm
    Hinweis: Verkettete Container, höhere Kühlleistungen, z. B. mittels LCP-Technologie oder mehr als sieben Racks – wir konzipieren Ihnen gerne Ihre individuellen Data Center Container.
    Fordern Sie den Rittal Data Center Container Projekterfassungsbogen an. Sie erhalten innerhalb weniger Tage schnell und einfach ein erstes Angebot.
    Projektierung auf Anfrage
    Version: Sond
    Redundanz Kühlung: n+1
    Abmessungen: Breite: 3000 mm
    Höhe: 3250 mm
    Verpackungseinheit: 1 St.
    EAN: 4028177689343
    Zolltarifnummer: 94069038
    ETIM 7.0: EC002499
    ETIM 6.0: EC002499
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180207
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180207
    Produktbeschreibung: DK Data Center Container DCC, Sonder

    + Downloads

    Datenblätter:
    Technik im Detail:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  

     
     
     
     
     
     
     

     Data Center Container DCC

    Bestell-Nummer DK 7857.998

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Schließen