Warenkorb

Ausgleichsblende für TS 8

Bestell-Nummer DK 7067.200

  Product Lifecycle  
Customized
  • Ausgleichsblende für TS 8
  • Ausgleichsblende für TS 8

    Dieses Produkt wird in Industrie-/IT-Projekten eingesetzt. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Ansprechpartner im Vertrieb für weitere Informationen.

    Schließen
    Produktdetails

    Die Blende dient als Sichtblende bei der Anreihung unterschiedlich tiefer und 2000 mm hoher Schränke.

    + Produktbeschreibung

    Beschreibung: Die Blende wird außen am Schrankrahmen verschraubt und dient als Sichtblende bei der Anreihung unterschiedlich tiefer und 2000 mm hoher Schränke. Ohne Abdichtung zwischen den Schränken.
    Material: Stahlblech
    Farbe: RAL 7035
    Montagehinweis: Ist der Türanschlag des Schrankes mit der geringeren Tiefe der Ausgleichsblende zugewandt, ist der Türöffnungswinkel eingeschränkt, sodass nur der Einsatz von 130°-Scharnieren möglich ist
    Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial
    Passend für: Gehäusetyp: TS 8
    Höhe:   2000 mm
    Tiefendifferenz: 200 mm
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 6,48 kg
    EAN: 4028177246553
    Zolltarifnummer: 94039010
    ETIM 7.0: EC002617
    ETIM 6.0: EC002617
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189260
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189234
    Produktbeschreibung: DK Ausgleichsblende, Als Sichtblende bei Anreihung von Schränken mit, unterschiedlichen Abmessungen, für Schrankhöhe: 2000 mm, Differenz Tiefe: 200 mm

    + Downloads

    Dokumentationen:
    Einlegezettel: 
    (EN, DE)

     Andere Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte

    + Ausschreibungstext

    Ausgleichsblende für TS 8
    Blende inkl. Befestigungsmaterial
    Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
    Abmessungen (B x H): Tiefendifferenz 200 mm



     
     
     
     
     
     
     

     Ausgleichsblende für TS 8

    Bestell-Nummer DK 7067.200