Warenkorb

Fräsbearbeitungscenter Perforex BC 2014 HS

Bestell-Nummer AS 4050.230

  Product Lifecycle  
Active
  • Fräsbearbeitungscenter Perforex BC 2014 HS
  • Fräsbearbeitungscenter Perforex BC 2014 HS Anreih-Systeme TS 8
    Produktdetails

    Längste Maschinenlaufzeiten durch größte Werkstückaufnahmefläche. Für das gleichzeitige Bearbeiten von mehreren Flachteilen bis 2200 mm Höhe. Optional mit zweiter Tür zur Aufnahme der größten verschweißten Gehäuse.

    Das Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     


    Anzahl VE*

    * Verpackungseinheit = 1 St.

    + Produktbeschreibung

    Ausführung: Motorische Tiefenverstellung 2200 mm
    Gehäusebearbeitung
    Flachteilbearbeitung
    Mitfahrender Werkzeugwechsler
    Patentierter Andruckteller mit integrierter Absaugung der Frässpäne
    Hochleistungsspindel inkl. Minimalmengenschmierung
    Automatische Werkzeugprüfung
    DIN-Werkzeuge
    Pneumatische Spannvorrichtung
    Gantry-Antrieb für die X-Achse (zwei synchronisierte Achsen)
    Beschreibung: Die Perforex BC 2014 HS ist die größte Variante der Perforex BC Bearbeitungszentren. Dieses Fräsbearbeitungscenter ist ideal für die gleichzeitige Bearbeitung von großen Flachteilen oder auch stehenden Großschaltschränken mit einer Höhe von bis zu 2300 mm geeignet. Hiermit lässt sich sehr schnell eine effiziente und prozessorientierte Bearbeitung realisieren.
    Nutzen: Kurzfristiger Return on Investment (ROI) und deutlich höhere Wettbewerbsfähigkeit
    Kurze Durchlaufzeiten bei gleichbleibend hoher Bearbeitungsqualität
    Schnelles, exaktes und verlässliches Arbeiten
    Einfach zu erlernende und fernwartbare Werkstattprogrammierung
    Netzwerkfähige Software mit zentraler Datenbank
    Programmierte Werkstattaufträge stehen sofort zur Verfügung und sind wiederverwendbar
    Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten
    Schnittstellen: Anbindung an verschiedene CAD-Systeme
    Übernahme von DXF-Formaten
    EPLAN Pro Panel
    Rittal Configuration System
    Maschinenoptionen: Komfortspannung 4050.235
    Maschinensteuerung: Werkstattprogrammierung
    4-Achsen CNC-Steuerung
    Rittal Optipanel mit 15"-Monitor
    Sicherheitseinrichtungen: Schutzgitter mit optischer Schutzeinrichtung
    Schutzzaun hinten
    Lieferumfang: Die Perforex BC wird projektbezogen konfiguriert
    Bearbeitbares Material: Aluminium
    Stahl
    Edelstahl
    Kunststoff
    Kupfer
    Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, 3~, 50 Hz
    Bemessungsstrom max.: 32 A
    Steuerspannung (DC): 24 V
    Druckluftanschluss: 6 bar
    Abmessungen spannbare Flachteile (B x H): 3600 mm x 2200 mm
    Max. bearbeitbare Fläche bei Flachteilen (B x H): 3600 mm x 2200 mm
    Max. bearbeitbare Fläche bei Kuben (B x H): 1100 mm x 2200 mm
    Abmessungen spannbare Kuben (B x H x T): 1400  x 2200  x 2200 mm
    Option zweitürig (B x H): 2300 mm x 2200 mm
    Werkzeughalter (Pick-up-System): ja
    Anzahl der Werkzeugplätze: 20
    Aufstellfläche (B x H x T): 5920  x 3140  x 4620 mm
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 4000 kg
    EAN: 4028177804739
    Zolltarifnummer: 84571090
    ETIM 7.0: EC000000
    ETIM 6.0: EC000000
    eCl@ss 8.0/8.1: 36600890
    eCl@ss 6.0/6.1: 36600890
    Produktbeschreibung: BC 2014 Perforex Bearbeitungszentrum, spannbar Flachteile bis 3600x2300mm/Gehäuse bis 1400x2300x2200mm

    + Downloads

    Dokumentationen:
    Anleitung:  
    DE   EN   PL  
    Weitere Anleitungen:  
    DE   EN   FR  

    + Zubehör

     Andere Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte


     
     
     
     
     
     
     

     Fräsbearbeitungscenter Perforex BC 2014 HS

    Bestell-Nummer AS 4050.230