Warenkorb

Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT

Bestell-Nummer AS 4051.024

  Product Lifecycle  
New
  • Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT
  • Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT Anreih-Systeme TS 8
    Produktdetails

    Mit dem neuen kompakten Drahtkonfektioniervollautomaten Wire Terminal WT können in Abhängigkeit zur Variante bis zu 24 bzw. 36 unterschiedliche Drähte in den Querschnitten von 0,5 mm² bis 6 mm² ohne manuellen Eingriff vollautomatisiert produziert werden.

    Das Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     


    Anzahl VE*

    * Verpackungseinheit = 1 St.

    + Zusätzlich wird benötigt

    + Produktbeschreibung

    Ausführung: Zur automatischen Verarbeitung von Drahtlisten für die Drahtkonfektionierung
    Optional können 24 oder 36 Drähte verwaltet werden
    In Abhängigkeit zur Anzahl der Drähte sind die entsprechenden Drahtlager zu wählen
    Für die Verwendung mehrerer Crimpautomaten für unterschiedliche Querschnitte kann die Maschine mit einer Liftoption ausgeführt werden
    Ohne Liftoption kommt idealerweise der Abisolier- und Crimpautomat RC zum Einsatz
    Die Maschinenausstattung umfasst ein 13-faches Ablagesystem mit Drahtschienenmagazinen
    Verwaltung von 24 Drähten
    Beschreibung: Mit dem neuen kompakten Drahtkonfektioniervollautomaten Wire Terminal WT können in Abhängigkeit zur Variante bis zu 24 bzw. 36 unterschiedliche Drähte in den Querschnitten von 0,5 mm² bis 6 mm² ohne manuellen Eingriff vollautomatisiert produziert werden.
    Nutzen: Prozessbeschleunigung durch vollautomatisierte Drahtkonfektionierung mit individueller Drahtbedruckung und Kommissionierung
    Komplette Vernetzung aus dem E-CAD Tool bis in die Fertigungsprozesse
    Der Fertigungsprozess der Drahtkonfektionierung wird um das 8-fache beschleunigt
    Kontinuierlich höchste Qualität
    Amortisationszeit von 2,5 Jahren ab 300 Schränken pro Jahr
    Die konfektionierten Drähte aus dem Ordnungssystem können über das Werkzeug „Smart Wiring“ von Eplan in dem weiteren Prozessschritt der Schaltschrankverdrahtung verarbeitet werden
    Hinweis: Für Ihre individuelle Maschinenausstattung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
    Schnittstellen: EPLAN Pro Panel
    EPLAN Smart Wiring
    Maschinenoptionen: Liftoption 4051.025
    Druckeroption schwarz 4051.029
    Druckeroption weiß 4051.030
    WT Drahtlager, Zentraleinheit 4051.026
    WT Drahtlager, Zusatzmodul 4051.027
    WT Drahtlager XL, Zentraleinheit 4051.037
    WT Drahtlager XL, Zusatzmodul 4051.038
    Crimpautomat R8-I (0,5 – 2,5 mm²/1-fach) 4051.021
    Crimpautomat RC-I (0,5 – 2,5 mm²/5-fach) 4051.020
    Crimpautomat LD-I (4 – 6 mm²/2-fach) 4051.022
    Zusatzmodul Wire Printer 4051.011
    Funktionsmodul 4 mm² und 6 mm² 4051.010
    Wire Printer Trolley 4051.012
    WT Sprachpaket 4051.061
    Sicherheitseinrichtungen: Der Maschineninnenbereich ist komplett umhaust. Der Maschinenbereich ermöglicht einen 4-seitigen Zugang, der über berührungslose Sicherheitsendschalter der Doppelflügeltüren überwacht wird.
    Lieferumfang: Maschinengestell und -einhausung
    Integriertes Display
    Drahtklemmsystem
    Drahtzuschnittmodul
    Aufnahme für Drahtbeschriftungseinheit
    Drehteller und Drahtführung
    26 Drahtschienenmagazine nach Anforderung
    Labelprinter für Drahtschienenmagazinkennzeichnung
    Bearbeitbares Material: Feindrähtige Kupferleitungen nach DIN VDE 0295 Klasse 5
    Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, 3~, 50 Hz
    Leistungsaufnahme (ca.): 1 kW
    Steuerspannung (DC): 24 V
    Druckluftanschluss: 6 bar
    Breite/Höhe/Tiefe: 1950  x 2250  x 1800 mm
    Aufstellfläche inkl. 2 Drahtlager (B x H x T): 1950  x 2250  x 4000 mm
    Aufstellfläche inkl. 3 Drahtlager (B x H x T): 3610  x 2250  x 4000 mm
    Drähte pro Stunde ca.: 240
    Gewicht je Drahtlager unbestückt: 130 kg
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 1100 kg
    EAN: 4028177940291
    Zolltarifnummer: 84571090
    ETIM 7.0: EC002778
    ETIM 6.0: EC002778
    eCl@ss 8.0/8.1: 36629090
    eCl@ss 6.0/6.1: 36629090
    Produktbeschreibung: AS Wire Terminal WT 24, Mit den kompakten Drahtkonfektioniervollautomaten Wire Terminal 24, konfektionieren Sie Ihre Drähte wirtschaftlich und effizient. Ohne, Umrüstung können bis zu 24 unterschiedliche Drähte in den Querschnitten von 0,5 mm² bis 2,5 mm

    + Approbationen

    Erklärungen:
    Konformitätserklärung: 
    (EN, DE)

    + Downloads

    Dokumentationen:
    Anleitung:  
    CS   DE   EN   ES   FI   FR   IT   NL   NO   PL   SE   ZH  

    + Zubehör


     
     
     
     
     
     
     

     Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT

    Bestell-Nummer AS 4051.024

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Schließen