Warenkorb

Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT

Bestell-Nummer AS 4051.036

  Product Lifecycle  
New
  • Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT
  • Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT Anreih-Systeme TS 8
    Produktdetails

    Mit den Drahtkonfektioniervollautomaten Wire Terminal WT können bis zu 36 unterschiedliche Drähte in den Querschnitten von 0,5 mm² bis 2,5 mm² ohne manuellen Eingriff vollautomatisiert produziert werden.

    Nicht ab Lager lieferbar, bitte wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

    Das Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     


    * Verpackungseinheit = 1 St.

    + Zusätzlich wird benötigt

    + Produktbeschreibung

    Ausführung: Zur automatischen Verarbeitung von Drahtlisten für die Drahtkonfektionierung
    Optional können 24 oder 36 Drähte verwaltet werden
    In Abhängigkeit zur Anzahl der Drähte sind die entsprechenden Drahtlager zu wählen
    Für die Verwendung mehrerer Crimpautomaten für unterschiedliche Querschnitte kann die Maschine mit einer Liftoption ausgeführt werden
    Ohne Liftoption kommt idealerweise der Abisolier- und Crimpautomat RC zum Einsatz
    Die Maschienausstattung umfasst ein 13-faches Ablagesystem mit Drahtschienenmagazinen
    Verwaltung von 36 Drähten
    Beschreibung: Mit dem neuen kompakten Drahtkonfektioniervollautomaten Wire Terminal WT können bis zu 36 unterschiedliche Drähte in den Querschnitten von 0,5 mm² bis 2,5 mm² ohne manuellen Eingriff vollautomatisiert produziert werden.
    Nutzen: Prozessbeschleunigung durch vollautomatisierte Drahtkonfektionierung mit individueller Drahtbedruckung und Kommissionierung
    Komplette Vernetzung aus dem E-CAD Tool bis in die Fertigungsprozesse
    Der Fertigungsprozess der Drahtkonfektionierung wird um das 8-fache beschleunigt
    Kontinuierlich höchste Qualität
    Amortisatioszeit von 2,5 Jahren ab 300 Schränken pro Jahr
    Die konfektionierten Drähte aus dem Ordnungssystem können über das Werkzeug „Smart Wiring“ von Eplan in dem weiteren Prozessschritt der Schaltschrankverdrahtung verarbeitet werden
    Hinweis: Für Ihre individuelle Maschinenausstattung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
    Schnittstellen: EPLAN Pro Panel
    EPLAN Smart Wiring
    Maschinenoptionen: Liftoption 4051.025
    Druckeroption schwarz 4051.029
    Druckeroption weiß 4051.030
    Drahtschienenmagazin 0,5 mm² 4051.040
    Drahtschienenmagazin 0,75 mm² 4051.041
    Drahtschienenmagazin 1,0 mm² 4051.042
    Drahtschienenmagazin 1,5 mm² 4051.043
    Drahtschienenmagazin 2,5 mm² 4051.044
    Sicherheitseinrichtungen: Der Maschineninnenbereich ist komplett umhaust. Der Maschinenbereich ermöglicht einen 4-seitigen Zugang, der über berührungslose Sicherheitsendschalter der Doppelflügeltüren überwacht wird.
    Lieferumfang: Maschinengestell und -einhausung
    Integriertes Display
    Drahtklemmsystem
    Drahtzuschnittmodul
    Aufnahme für Drahtbeschriftungseinheit
    Drehteller und Drahtführung
    26 Drahtschienenmagazine nach Anforderung
    Labelprinter für Drahtschienenmagazinkennzeichnung
    Bearbeitbares Material: Feindrähtige Kupferleitungen nach DIN VDE 0295 Klasse 5
    Elektrischer Anschluss: 400 V, 3~, 50 Hz
    Leistungsaufnahme (ca.): 1 kW
    Steuerspannung (DC): 24 V
    Druckluftanschluss: 6 bar
    Abmessungen (B x H x T): 1950  x 2220  x 1800 mm
    Aufstellfläche inkl. 2 Drahtlager (B x H x T): 1950  x 2250  x 4000 mm
    Aufstellfläche inkl. 3 Drahtlager (B x H x T): 3610  x 2250  x 4000 mm
    Drähte pro Stunde: 240
    Gewicht je Drahtlager unbestückt: 130 kg
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 1100 kg
    EAN: 4028177940284
    Zolltarifnummer: 84571090
    ETIM 6.0: EC002778
    ETIM 5.0: EC002778
    eCl@ss 8.0/8.1: 36629090
    eCl@ss 7.0/7.1: 36629090
    eCl@ss 6.0/6.1: 36629090
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 36629090

     Andere Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte


     
     
     
     
     
     
     

     Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT

    Bestell-Nummer AS 4051.036

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Schließen