Warenkorb

HSK-M-PVDF-EMV-Ex

Bestell-Nummer 1.666.0700.15

  Product Lifecycle  
Active
  • HSK-M-PVDF-EMV-Ex
    Produktdetails

    EMV-kompatible Standard-Zugentlastungsarmaturen für explosionsgefährdete Bereiche in der Chemie und bei Hochtemperaturanwendungen.

    Das Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     


    Anzahl VE*

    * Verpackungseinheit = 50 St.

    + Produktbeschreibung

    Beschreibung: EMV-kompatible Standard-Zugentlastungsarmaturen für explosionsgefährdete Bereiche in der Chemie und bei Hochtemperaturanwendungen.
    Ausführung: gerade
    Material: Messing
    Klemmeinsatz aus PVDF
    Dichtring: FPM
    O-Ring: FPM
    Oberfläche: vernickelt (matt)
    Farbe: Sonstige
    Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 69K
    Gewinde: Ausführung: PG
    Gewindemaß PG: 7
    Gewindelänge: 5 mm
    Min. Kabeldurchmesser: 2 mm
    Max. Kabeldurchmesser: 5 mm
    Betriebstemperatur: Betrieb (Umgebung): -20 °C...+130 °C
    Schlüsselweite: 14 mm
    Halogenfrei: Ja
    Glasfaserverstärkt: Nein
    Schlagfest: Ja
    Biegeschutz: Nein
    Flachkabelverschraubung: Nein
    Teilbare Verschraubung: Nein
    Mehrfachdichteinsatz: Nein
    Mit Gegenmutter: Nein
    Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja
    Für EX-Zone Gas: 1, 2
    Verpackungseinheit: 50 St.
    Gewicht/VE: 9 kg
    ETIM 6.0: EC000441
    eCl@ss 8.0/8.1: 27149109
    eCl@ss 6.0/6.1: 27149109
    Produktbeschreibung: HSK-M-PVDF-EMV-Ex PG 7 für Kabel 2-5 mm aus Ms vern. / -20 °C - +130 °C

    + Approbationen

    Zertifikate
    ATEX KEMA (de): 
     
    ATEX KEMA (en): 
     
    CE: 
       
    CUL: 
     
    CUR: 
       
    EAC: 
     
    IECEx: 
     
    TÜV / INMETRO: 
     
    UL: 
     

     
     
     
     
     
     
     

     HSK-M-PVDF-EMV-Ex

    Bestell-Nummer SZ 1666070015

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Schließen