Warenkorb

HSK-M-PVDF-Ex-d

Bestell-Nummer 1.634.1600.51

  Product Lifecycle  
Active
  • HSK-M-PVDF-Ex-d
    Produktdetails

    Flüssigkeitsdichte Zugentlastungsverschraubungen für druckfeste Gehäuse aus vernickeltem Messing für Chemie- und Hochtemperaturanwendungen.

    Das Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     


    Anzahl VE*

    * Verpackungseinheit = 50 St.

    + Produktbeschreibung

    Beschreibung: Flüssigkeitsdichte Zugentlastungsverschraubungen für druckfeste Gehäuse aus vernickeltem Messing für Chemie- und Hochtemperaturanwendungen.
    Ausführung: gerade
    Material: Messing
    Klemmeinsatz aus PVDF
    O-Ring: FKM
    Oberfläche: vernickelt (matt)
    Farbe: Sonstige
    Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 68 (10 bar)
    IP 69K
    Gewinde: Ausführung: metrisch
    Gewindemaß metrisch: 16
    Gewindelänge: 14 mm
    Gewindesteigung: 1,5 mm
    Min. Kabeldurchmesser: 3 mm
    Max. Kabeldurchmesser: 7 mm
    Betriebstemperatur: Betrieb (Umgebung): -20 °C...+130 °C
    Schlüsselweite: 20 mm
    Halogenfrei: Ja
    Glasfaserverstärkt: Nein
    Schlagfest: Ja
    Biegeschutz: Nein
    Flachkabelverschraubung: Nein
    Teilbare Verschraubung: Nein
    Mehrfachdichteinsatz: Nein
    Mit Gegenmutter: Nein
    Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja
    Für EX-Zone Gas: 1, 2
    Verpackungseinheit: 50 St.
    Gewicht/VE: 37 kg
    ETIM 6.0: EC000441
    eCl@ss 8.0/8.1: 27149109
    eCl@ss 6.0/6.1: 27149109
    Produktbeschreibung: HSK-M-PVDF-Ex-d M16x1,5 für Kabel 3-7 mm Ms vernickelt / -20 °C - 130 °C

    + Approbationen

    Zertifikate
    ATEX KEMA (de): 
     
    ATEX KEMA (en): 
     
    CE: 
       
    IECEx: 
     
    TÜV / INMETRO: 
     

     
     
     
     
     
     
     

     HSK-M-PVDF-Ex-d

    Bestell-Nummer SZ 1634160051