Warenkorb

HSK-INOX-PVDF-Ex-d

Bestell-Nummer 1.632.3200.50

  Product Lifecycle  
Active
  • HSK-INOX-PVDF-Ex-d
    Produktdetails

    Flüssigkeitsdichte Zugentlastungsarmaturen für druckfeste Gehäuse aus Edelstahl

    Das Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     


    Anzahl VE*

    * Verpackungseinheit = 5 St.

    + Produktbeschreibung

    Beschreibung: Flüssigkeitsdichte Zugentlastungsarmaturen für druckfeste Gehäuse aus Edelstahl
    Ausführung: gerade
    Material: INOX 1.4305
    Klemmeinsatz aus PVDF
    Dichtring: FKM
    O-Ring: FKM
    Farbe: Sonstige
    Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 68 (10 bar)
    IP 69K
    Gewinde: Ausführung: metrisch
    Gewindemaß metrisch: 20
    Gewindelänge: 14 mm
    Gewindesteigung: 1,5 mm
    Min. Kabeldurchmesser: 18 mm
    Max. Kabeldurchmesser: 25 mm
    Betriebstemperatur: Betrieb (Umgebung): -60 °C...+130 °C
    Schlüsselweite: 40 mm
    Halogenfrei: Ja
    Glasfaserverstärkt: Nein
    Schlagfest: Ja
    Biegeschutz: Nein
    Flachkabelverschraubung: Nein
    Teilbare Verschraubung: Nein
    Mehrfachdichteinsatz: Nein
    Mit Gegenmutter: Nein
    Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja
    Für EX-Zone Gas: 1, 2
    Verpackungseinheit: 5 St.
    Gewicht/VE: 107 kg
    ETIM 6.0: EC000441
    eCl@ss 8.0/8.1: 27149109
    eCl@ss 6.0/6.1: 27149109
    Produktbeschreibung: HSK-INOX-Ex-d M32x1,5 für Kabel 18-25 mm Inox 1.4404 / -60 °C - 105 °C

    + Approbationen

    Zertifikate
    ATEX KEMA (de): 
     
    ATEX KEMA (en): 
     
    CE: 
       
    IECEx: 
     
    TÜV / INMETRO: 
     

     
     
     
     
     
     
     

     HSK-INOX-PVDF-Ex-d

    Bestell-Nummer SZ 1632320050

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Schließen