Warenkorb

HSK-K-FLAKA-Ex-Active

Bestell-Nummer 1.582.1218.71

  Product Lifecycle  
Active
  • HSK-K-FLAKA-Ex-Active
    Produktdetails

    Flüssigkeitsdichte Zugentlastungsverschraubungen für Flachkabel aus Nylon 6/6

    Das Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     


    Anzahl VE*

    * Verpackungseinheit = 50 St.

    + Produktbeschreibung

    Beschreibung: Flüssigkeitsdichte Zugentlastungsverschraubungen für Flachkabel aus Nylon 6/6
    Ausführung: gerade
    Material: Polyamid, glasfaserverstärkt
    Dichtring: Elastomer
    O-Ring: NBR
    Farbe: Schwarz
    RAL 9005
    Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 68 (10 bar)
    Gewinde: Ausführung: NPT
    Typ: 1/2 Zoll
    Gewindelänge: 13 mm
    Betriebstemperatur: Betrieb (Umgebung): -20 °C...+85 °C
    Schlüsselweite: 27 mm
    Halogenfrei: Ja
    Glasfaserverstärkt: Ja
    Schlagfest: Nein
    Biegeschutz: Nein
    Flachkabelverschraubung: Ja
    Teilbare Verschraubung: Nein
    Mehrfachdichteinsatz: Nein
    Mit Gegenmutter: Nein
    Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja
    Für EX-Zone Gas: 1, 2
    Verpackungseinheit: 50 St.
    Gewicht/VE: 0 kg
    ETIM 6.0: EC000441
    eCl@ss 8.0/8.1: 27149109
    eCl@ss 6.0/6.1: 27149109

    + Approbationen

    Zertifikate
    ATEX BVS: 
     
    CSA: 
       
    IECEx: 
     
    TÜV / INMETRO: 
     

     
     
     
     
     
     
     

     HSK-K-FLAKA-Ex-Active

    Bestell-Nummer SZ 1582121871

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Schließen