Warenkorb

HSK-MZ-Ex

Bestell-Nummer 1.611.1611.50

  Product Lifecycle  
Active
  • HSK-MZ-Ex
    Produktdetails

    Flüssigkeitsdichte Zugentlastungsverschraubungen mit zusätzlicher Kabelschelle für den Flexschutz aus vernickeltem Messing.

    Das Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     


    Anzahl VE*

    In den Warenkorb

    * Verpackungseinheit = 50 St.

    + Produktbeschreibung

    Beschreibung: Flüssigkeitsdichte Zugentlastungsverschraubungen mit zusätzlicher Kabelschelle für den Flexschutz aus vernickeltem Messing.
    Material: Messing
    Klemmeinsatz aus Polyamid
    Dichtring NBR
    O-Ring: NBR
    Oberfläche: vernickelt (matt)
    Farbe: Sonstige
    Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 68 (10 bar)
    Gewinde: Ausführung: metrisch
    Gewindemaß metrisch: 16
    Gewindelänge: 6 mm
    Gewindesteigung: 1,5 mm
    Betriebstemperatur: Betrieb (Umgebung): -20 °C
    Schlüsselweite: 20 mm
    Halogenfrei: Ja
    Glasfaserverstärkt: Nein
    Schlagfest: Ja
    Biegeschutz: Nein
    Flachkabelverschraubung: Nein
    Mehrfachdichteinsatz: Nein
    Mit Gegenmutter: Nein
    Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja
    Für EX-Zone Gas: 1, 2
    Verpackungseinheit: 50 St.
    Gewicht/VE: 34 kg
    ETIM 6.0: EC000441
    eCl@ss 8.0/8.1: 27149109
    eCl@ss 6.0/6.1: 27149109
    Produktbeschreibung: HSK-MZ-Ex M16x1,5/PG11 für Kabel 5-10 mm aus Ms vern. / -20 °C - +95 °C

    + Approbationen

    Zertifikate
    ATEX: 
     
    ATEX CNE: 
     
    ATEX DMT: 
     
    ATEX DMT (de): 
     
    ATEX DMT (en): 
     
    ATEX KEMA (de): 
     
    CSA: 
     
    CUL: 
     
    CUR: 
       
    EAC: 
       
    Germanischer Lloyd: 
     
    IECEx: 
       
    PPC: 
     
    TÜV / INMETRO: 
       
    UL: 
     

     
     
     
     
     
     
     

     HSK-MZ-Ex

    Bestell-Nummer SZ 1611161150