Schnittstellen-Einsatz zum Einbau in einen Einbaurahmen.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2482540
- Ausführung
- Schnittstellen-Einsätze 2 x USB A (Buchse/Buchse)
- Produktbeschreibung
- Schnittstellen-Einsatz zum Einbau in einen Einbaurahmen.
- Funktionsweise
- Kann in einen Einbaurahmen, einfach oder Einbaurahmen, doppelt eingesetzt werden.
- Material
- Kunststoff, PBTP, Basismaterial nach UL 94-V0
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,079 kg
- Bruttogewicht
- 0,12 kg
- Zolltarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177490802
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- SZ Schnittstellenklappe, modular, Schnittstellen-Einsätze, 2xUSB A, Buchse/Buchse
- Dokumentationen
- Einlegezettel