Kunststoff einstechen und Kabel durchziehen, Schutzart IP 65 bei sorgfältiger Kabeleinführung.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2562500
- Produktbeschreibung
- Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.
- Material
- Kunststoff nach UL 94-V0
Halogenfrei - Farbe
- Ähnlich RAL 7035
- Hinweis
- Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
- Abmessung
- Breite: 339 mm
Tiefe: 149 mm - Passend für
- Gehäusetyp: AE
- Flanschplatte
- Größe: 4
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 65
- Anzahl Kabeleinführungen und Ø (mm) min.-max.
- 24 x 7-12
- 48 x 10-15
- 4 x 15-21
- 8 x 15-25
- 4 x 26-35
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,55 kg
- Bruttogewicht
- 0,58 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177325609
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
- SZ Kunststoff-Kabelflanschplatte, mit Membranen, BT: 339x149 mm, Größe: 4