Mini-Lüfter

Artikel-Nr.: SK 3236124

Kompakter Gleichstromlüfter zur Gehäuse- bzw. Komponentenkühlung in Gehäusen.

Artikel-Nr.:
SK 3236124
Produktbeschreibung
Kompakter Gleichstromlüfter zur Gehäuse- bzw. Komponentenkühlung in Gehäusen.
Lieferumfang
Lüfter
Befestigungsschrauben
Berührungsschutz
Bemessungsbetriebsspannung
24 V (DC)
Nennleistung Pel
Bei DC: 1 W
Abmessung
Breite: 60 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 25,4 mm
Hinweis
Elektrischer Anschluss über 2 Einzeladern (Länge ca. 300 mm)
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...70 °C
Schalldruckpegel
Bei DC: 20 dB(A)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,11 kg
Bruttogewicht
0,12 kg
Zolltarifnummer
84145915
EAN
4028177637603
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
SK Mini-Lüfter, 1 W, 24 V (DC), BHT: 60 x 60 x 25,4 mm
Approbationen
UR
Dokumentationen
Anleitung