Zum Schließen der Lücke im hinteren Bereich, die beim Einbau eines LCP Inline besteht.
- Artikel-Nr.:
- SK 3312084
- Produktbeschreibung
- Kann an die Rückseite der vorgezogenen LCP Inline CW platziert werden, um die bestehende Lücke zum hinteren Bereich zu schließen.
- Material
- Stahlblech, lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Adapter
mit Dachblech
Inkl. Befestigungsmaterial - Abmessung
- Breite: 300 mm
Höhe: 2.200 mm
Tiefe: 200 mm - Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 21 kg
- Bruttogewicht
- 24 kg
- Zolltarifnummer
- 84159000
- EAN
- 4028177961234
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeschreibung
- SK Rückwärtiger Adapter, Zum Tiefenausgleich, LCP Inline CW, auf VX IT Basis, BHT: 300x2200x200 mm, Stahlblech, lackiert, RAL 9005
Rückwärtiger Adapter, 3312.084
Rückwärtiger Adapter, 3312.084 für LCP´s CW Inline Protruding SK
3313.530/560/570
Höhe 2200 mm
Rückwärtiger Adapter:
Zur optimalen Luftführung und zum energieeffizienten
Betrieb der LCP Inline Protruding Geräte, werden diese um 200mm
vor die Serverracks gezogen.
Um die hierdurch entstehende Lücke im hinteren Bereich
auszugleichen, wird der Adapter auf der Rückseite des
LCP verschraubt, wodurch sich eine effiziente Luftführung und eine
einheitliche Ansicht ergibt.
Rückwärtiger Adapter, Verpackungseinheit bestehend
aus:
Adapterrahmen mit Dachblech, inkl. Befestigungsmaterial
Abmessungen BHT: 300 x 2200 x 200 mm
Farbe: RAL 9005
Rückwärtiger Adapter, 3312.084 für LCP´s CW Inline Protruding SK
3313.530/560/570
Höhe 2200 mm
Rückwärtiger Adapter:
Zur optimalen Luftführung und zum energieeffizienten
Betrieb der LCP Inline Protruding Geräte, werden diese um 200mm
vor die Serverracks gezogen.
Um die hierdurch entstehende Lücke im hinteren Bereich
auszugleichen, wird der Adapter auf der Rückseite des
LCP verschraubt, wodurch sich eine effiziente Luftführung und eine
einheitliche Ansicht ergibt.
Rückwärtiger Adapter, Verpackungseinheit bestehend
aus:
Adapterrahmen mit Dachblech, inkl. Befestigungsmaterial
Abmessungen BHT: 300 x 2200 x 200 mm
Farbe: RAL 9005