TopTherm Chiller in Dachaufbau- bzw. Stand alone-Variante sind flexibel und kompakt. Sie bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers und versorgen damit u. a. Luft/Wasser-Wärmetauscher. Standardmäßig mit nanobeschichtetem Verflüssiger.
Chiller TopTherm 1 - 4 kW
Artikel-Nr.: SK 3318610
Dieser Artikel ist abgekündigt zum 30.12.2026
Bitte beachten Sie die geänderte Ausführung der alternativen Produktempfehlung::
- Artikel-Nr.:
- SK 3318610
- Ausführung
- Kompakter und modularer Aufbau der kältetechnischen Komponenten
Mediumfördernde Pumpe - Nutzen
- Genaue Temperierung durch mikroprozessorgeregelte Technik
- Sammelstörmeldung mit potenzialfreiem Kontakt
- International durch bifrequente Ausführung
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Komplett anschlussfertige Einheit
Mehrsprachige Dokumentation, inkl. Funktionsschema und Schaltplänen - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 44 (Elektrik)
- Gesamtkühlleistung Tw10 / Tu32
- Kühlleistung Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW
Kühlleistung Tw10 Tu32/60 Hz: 0,9 kW - Gesamtkühlleistung Tw18 / Tu32
- Kühlleistung Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
Kühlleistung Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW - Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kühlleistung Tw18 Tu35/50 Hz: 1,1 kW
Kühlleistung Tw18 Tu35/60 Hz: 1,51 kW - Luftleistung (freiblasend)
- Bei 50 Hz: 900 m³/h
Bei 60 Hz: 900 m³/h - Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 400 mm
Tiefe: 455 mm - Temperaturregelung
- Microcontroller-Regelung (werkseitige Einstellung +20 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...43 °C
- Betriebstemperaturbereich Kühlmedium
- 10 °C...30 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R-513A
Menge: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,61 t - Pumpendruck
- Bei 50 Hz: 2,5 bar
- Volumenstrom (Kühlmedium)
- Bei 50 Hz: 3,5 l/min
Bei 60 Hz: 6 l/min - Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 0,64 kW
Bei 60 Hz: 0,79 kW - Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 5,1 A
Bei 60 Hz: 5,6 A - Kälteleistungszahl (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 1,7
- Wasserkreislauf
- hermetisch offen
- Wasseranschlüsse
- G ½" IG
- Anzahl Kältekreise
- 1
- Tank
- Material: Kunststoff PP
Volumen: 2,5 l - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 48 kg
- Bruttogewicht
- 53 kg
- Zolltarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177351141
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeschreibung
- SK Chiller TopTherm, Stand alone, offen, 1,1/1,51 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 600 x 400 x 430 mm
- Dokumentationen
- Anleitung – R134a
- Elektroschaltplan
- Fluid Plan (P+ID)
- Weiterführende Informationen
3318610
Chiller TopTherm
Vorteile/Nutzen: Genaue Temperierung durch mikroprozessorgeregelte
Technik, Sammelstörmeldung mit potenzialfreiem Kontakt, International
durch bifrequente Ausführung
Ausführung: Kompakter und modularer Aufbau der kältetechnischen
Komponenten, Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Kühlleistung TW18 TU35, 50/60 Hz: 1,1/1,51
Nennleistung 50/60 Hz: 0,64/0,79 kW
Volumenstrom Kühlmedium 50/60 Hz: 3,5 / 6 l/min
Pumpendruck (max.) bei 50 Hz: 2,5 bar
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 5,1 / 5,6 A
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: Microcontroller-Regelung (werkseitige Einstellung
+20° C)
Abmessungen [BxHxT]: 600x400x455 mm
Farbe: RAL 7035
Tank (Material): Kunststoff PP
Tank (Inhalt): 2,5 l
Kältemitteltyp / Menge: R-513A / 975 g
Wasserkreislauf: hermetisch offen
Wasseranschlüsse: G 1/2" IG
Betriebstemperatur: 10 °C bis 43 °C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 10 °C bis 30 °C
Temperaturhysterese: +/- 2 K
Kältekreise Anzahl: 1
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 44 (Elektrik)
Gewicht: 48 kg
Vorteile/Nutzen: Genaue Temperierung durch mikroprozessorgeregelte
Technik, Sammelstörmeldung mit potenzialfreiem Kontakt, International
durch bifrequente Ausführung
Ausführung: Kompakter und modularer Aufbau der kältetechnischen
Komponenten, Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Kühlleistung TW18 TU35, 50/60 Hz: 1,1/1,51
Nennleistung 50/60 Hz: 0,64/0,79 kW
Volumenstrom Kühlmedium 50/60 Hz: 3,5 / 6 l/min
Pumpendruck (max.) bei 50 Hz: 2,5 bar
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 5,1 / 5,6 A
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: Microcontroller-Regelung (werkseitige Einstellung
+20° C)
Abmessungen [BxHxT]: 600x400x455 mm
Farbe: RAL 7035
Tank (Material): Kunststoff PP
Tank (Inhalt): 2,5 l
Kältemitteltyp / Menge: R-513A / 975 g
Wasserkreislauf: hermetisch offen
Wasseranschlüsse: G 1/2" IG
Betriebstemperatur: 10 °C bis 43 °C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 10 °C bis 30 °C
Temperaturhysterese: +/- 2 K
Kältekreise Anzahl: 1
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 44 (Elektrik)
Gewicht: 48 kg