Blue e+ Chiller sind effizient, flexibel und kompakt. Sie bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers und versorgen damit u. a. Luft/Wasser-Wärmetauscher. Bis zu 70 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Inverter-Technologie. Internationale Approbationen und Mehrspannungsfähigkeit für den weltweiten Einsatz. Intuitive Bedienung über Touchdisplay sowie intelligente Kommunikations-Schnittstellen machen die Bedienung und Analyse komfortabel.
- Artikel-Nr.:
- SK 3319100
- Nutzen
- Blue e+ Chiller sorgen für eine zentrale und effiziente Kühlung von Flüssigkeitsmedien mit hoher Temperaturgenauigkeit und innovativer DC-Inverter-Technologie
- Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit (ohne Umverdrahtung) und hohe Einsatzgrenzen
- Maximale Sicherheit durch integriertes Überströmventil sowie Überwachungs-Sensorik
- Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen
- Kompakter und modularer Aufbau gewährleistet eine minimale Standfläche
- Pumpen mit hocheffizienten IE3-Motoren
- Farbe
- RAL 7035 Struktur
- Lieferumfang
- Komplett anschlussfertige Einheit (steckbare Anschlussklemmleiste)
Mehrsprachige Dokumentation - Optionen
- Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen und Systemmeldungen.
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 24
- IP 54 (Elektrik)
- Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kühlleistung Tw18 Tu35/50 Hz: 1,5 kW
Kühlleistung Tw18 Tu35/60 Hz: 1,4 kW - Bemessungsbetriebsspannung
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Abmessung
- Breite: 450 mm
Höhe: 820 mm
Tiefe: 710 mm - Hinweis
- Durch den Download der Software kommt ein Vertrag zwischen dem Vertragspartner und Rittal über die unentgeltliche Nutzung der Software nach Maßgabe dieser Lizenzbedingung zustande.
- Temperaturregelung
- e+ Controller (werkseitige Einstellung +20 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- -5 °C...50 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Betriebstemperaturbereich Kühlmedium
- 5 °C...35 °C
- Temperaturhysterese
- ± 0,5 K
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R-513A
Menge: 0,55 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,35 t - Volumenstrom (Kühlmedium)
- Bei 50 Hz: 7 l/min
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 1,05 kW
Bei 60 Hz: 1,09 kW - Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 1,57 A
Bei 60 Hz: 1,56 A - Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 15 A
- Kälteleistungszahl (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 1,95
- Wasserkreislauf
- offen
- Wasseranschlüsse
- ¾" IG
- Anzahl Kältekreise
- 1
- Tank
- Material: Kunststoff PE
Volumen: 12 l - Betriebsgewicht
- 100 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 81 kg
- Bruttogewicht
- 91 kg
- Zolltarifnummer
- 84186900
- ETIM 9
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeschreibung
- SK Chiller Blue e+, 1,5 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, BHT: 450 x 820 x 710 mm
- Dokumentationen
- Anleitung – R-513A
- Elektroschaltplan
- Fluid Plan (P+ID)
- Weiterführende Informationen
- Datenblätter
- Sicherheitsdatenblatt Kältemittel – R-513A
SK Blue e+ Chiller
Blue e+ Chiller sorgen für eine zentrale und effiziente Kühlung von
Flüssigkeitsmedien mit hoher Temperaturgenauigkeit und innovativer
DC-Inverter-Technologie.
Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit ohne
Umverdrahtung) und hohe Einsatzgrenzen. Maximale Sicherheit durch
integriertes Überströmventil sowie Überwachungs-Sensorik. Intuitive
Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen. Kompakter
und modularer Aufbau gewährleistet eine minimale Standfläche. Pumpen mit
hocheffizienten IE3-Motoren.
Kühlleistung TW18 TU35, 50/60 Hz: 1<(>,<)>5 / 1<(>,<)>4 kW
Nennleistung 50/60 Hz: 1,05 / 1,09 kW
Volumenstrom Kühlmedium 50/60 Hz: 7 l/min
Pumpendruck (max.) bei 50 Hz: 2,4 bar
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 1,57 / 1,56 A
Bemessungsbetriebsspannung: 380-415 V, 3~, 50 Hz; 440-480 V, 3~, 60 Hz
Temperaturregelung: e+ Controller (werkseitige Einstellung +20 °C)
Abmessungen [BxHxT]: 450x820x710 mm
Farbe: RAL 7035 Struktur
Tank (Material): Kunststoff PE
Tank (Inhalt): 12 l
Kältemitteltyp / Menge: R-513A / 550 g
Kältekreise Anzahl: 1
Temperaturhysterese: +/- 0,5 K
Wasseranschlüsse: 2x 3/4" IG
Wasserkreislauf: hermetisch offen
Betriebstemperatur: -5 °C bis 50 °C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 5 °C bis 35 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 24
Gewicht: 85 kg
Hinweis: Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern
der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der
Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und
Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen
und Systemmeldungen.
Kühlleistung TW18 TU35, 50/60 Hz: 1<(>,<)>5 / 1<(>,<)>4 kW
Nennleistung 50/60 Hz: 1,05 / 1,09 kW
Volumenstrom Kühlmedium 50/60 Hz: 7 l/min
Pumpendruck (max.) bei 50 Hz: 2,4 bar
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 1,57 / 1,56 A
Bemessungsbetriebsspannung: 380-415 V, 3~, 50 Hz; 440-480 V, 3~, 60 Hz
Temperaturregelung: e+ Controller (werkseitige Einstellung +20 °C)
Abmessungen [BxHxT]: 450x820x710 mm
Farbe: RAL 7035 Struktur
Tank (Material): Kunststoff PE
Tank (Inhalt): 12 l
Kältemitteltyp / Menge: R-513A / 550 g
Kältekreise Anzahl: 1
Temperaturhysterese: +/- 0,5 K
Wasseranschlüsse: 2x 3/4" IG
Wasserkreislauf: hermetisch offen
Betriebstemperatur: -5 °C bis 50 °C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 5 °C bis 35 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 24
Gewicht: 85 kg
Hinweis: Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern
der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der
Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und
Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen
und Systemmeldungen.