TopTherm Chiller in Dachaufbau- bzw. Stand alone-Variante sind flexibel und kompakt. Sie bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers und versorgen damit u. a. Luft/Wasser-Wärmetauscher. Standardmäßig mit nanobeschichtetem Verflüssiger.
Chiller TopTherm 1 - 4 kW
Artikel-Nr.: SK 3320600
Dieser Artikel ist abgekündigt zum 30.12.2026
Bitte beachten Sie die geänderte Ausführung der alternativen Produktempfehlung::
- Artikel-Nr.:
- SK 3320600
- Ausführung
- Kompakter und modularer Aufbau der kältetechnischen Komponenten
Mediumfördernde Pumpe - Nutzen
- Genaue Temperierung durch mikroprozessorgeregelte Technik
- Sammelstörmeldung mit potenzialfreiem Kontakt
- International durch bifrequente Ausführung
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Komplett anschlussfertige Einheit
Mehrsprachige Dokumentation, inkl. Funktionsschema und Schaltplänen - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 44 (Elektrik)
- Gesamtkühlleistung Tw10 / Tu32
- Kühlleistung Tw10 Tu32/50 Hz: 2,7 kW
Kühlleistung Tw10 Tu32/60 Hz: 3 kW - Gesamtkühlleistung Tw18 / Tu32
- Kühlleistung Tw18 Tu32/50 Hz: 3 kW
Kühlleistung Tw18 Tu32/60 Hz: 3,4 kW - Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kühlleistung Tw18 Tu35/50 Hz: 2,6 kW
Kühlleistung Tw18 Tu35/60 Hz: 3,3 kW - Luftleistung (freiblasend)
- Bei 50 Hz: 1.785 m³/h
Bei 60 Hz: 1.785 m³/h - Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Abmessung
- Breite: 602 mm
Höhe: 676 mm
Tiefe: 645 mm - Temperaturregelung
- Microcontroller-Regelung (werkseitige Einstellung +20 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...43 °C
- Betriebstemperaturbereich Kühlmedium
- 10 °C...30 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R-513A
Menge: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,75 t - Volumenstrom (Kühlmedium)
- Bei 50 Hz: 20 l/min
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 2,03 kW
Bei 60 Hz: 2,67 kW - Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 4,05 A
Bei 60 Hz: 4,35 A - Kälteleistungszahl (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,53
- Wasserkreislauf
- offen
- Wasseranschlüsse
- G ½" IG
- Anzahl Kältekreise
- 1
- Tank
- Material: Kunststoff PP
Volumen: 30 l - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 88 kg
- Bruttogewicht
- 98 kg
- Zolltarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177351172
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeschreibung
- SK Chiller TopTherm, Stand alone, offen, 2,6/3,3 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, BHT: 602 x 676 x 645 mm
- Dokumentationen
- Anleitung – R134a
- Elektroschaltplan
- Fluid Plan (P+ID)
- Weiterführende Informationen
3320600
Chiller TopTherm
Vorteile/Nutzen: Genaue Temperierung durch mikroprozessorgeregelte
Technik, Sammelstörmeldung mit potenzialfreiem Kontakt, International
durch bifrequente Ausführung
Ausführung: Kompakter und modularer Aufbau der kältetechnischen
Komponenten, Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Kühlleistung TW18 TU35, 50/60 Hz: 2,6/3,3
Nennleistung 50/60 Hz: 2,03 / 2,67 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 4,05 / 4,35 A
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, 3~, 50 Hz; 460 V, 3~, 60 Hz
Temperaturregelung: Microcontroller-Regelung (werkseitige Einstellung
+20° C)
Abmessungen [BxHxT]: 602x676x645 mm
Farbe: RAL 7035
Tank (Material): Kunststoff PP
Tank (Inhalt): 30 l
Kältemitteltyp / Menge: R-513A / 1.200 g
Wasserkreislauf: offen
Wasseranschlüsse: G 1/2" IG
Betriebstemperatur: 10 °C bis 43 °C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 10 °C bis 30 °C
Temperaturhysterese: ± 2 K
Kältekreise Anzahl: 1
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 44 (Elektrik)
Gewicht: 88 kg
Vorteile/Nutzen: Genaue Temperierung durch mikroprozessorgeregelte
Technik, Sammelstörmeldung mit potenzialfreiem Kontakt, International
durch bifrequente Ausführung
Ausführung: Kompakter und modularer Aufbau der kältetechnischen
Komponenten, Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Kühlleistung TW18 TU35, 50/60 Hz: 2,6/3,3
Nennleistung 50/60 Hz: 2,03 / 2,67 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 4,05 / 4,35 A
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, 3~, 50 Hz; 460 V, 3~, 60 Hz
Temperaturregelung: Microcontroller-Regelung (werkseitige Einstellung
+20° C)
Abmessungen [BxHxT]: 602x676x645 mm
Farbe: RAL 7035
Tank (Material): Kunststoff PP
Tank (Inhalt): 30 l
Kältemitteltyp / Menge: R-513A / 1.200 g
Wasserkreislauf: offen
Wasseranschlüsse: G 1/2" IG
Betriebstemperatur: 10 °C bis 43 °C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 10 °C bis 30 °C
Temperaturhysterese: ± 2 K
Kältekreise Anzahl: 1
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 44 (Elektrik)
Gewicht: 88 kg