Chiller Blue e+ 1,5 - 7 kW

Artikel-Nr.: SK 3334450

Blue e+ Chiller sind effizient, flexibel und kompakt. Sie bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers und versorgen damit u. a. Luft/Wasser-Wärmetauscher. Bis zu 70 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Inverter-Technologie. Internationale Approbationen und Mehrspannungsfähigkeit für den weltweiten Einsatz. Intuitive Bedienung über Touchdisplay sowie intelligente Kommunikations-Schnittstellen machen die Bedienung und Analyse komfortabel.

Artikel-Nr.: 3124300

IoT Interface

Artikel-Nr.: 3235620

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Artikel-Nr.: 3235610

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Artikel-Nr.:
SK 3334450
Nutzen
Blue e+ Chiller sorgen für eine zentrale und effiziente Kühlung von Flüssigkeitsmedien mit hoher Temperaturgenauigkeit und innovativer DC-Inverter-Technologie
Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit (ohne Umverdrahtung) und hohe Einsatzgrenzen
Maximale Sicherheit durch integriertes Überströmventil sowie Überwachungs-Sensorik
Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen
Kompakter und modularer Aufbau gewährleistet eine minimale Standfläche
Pumpen mit hocheffizienten IE3-Motoren
Farbe
RAL 7035 Struktur
Lieferumfang
Komplett anschlussfertige Einheit (steckbare Anschlussklemmleiste)
Mehrsprachige Dokumentation
Optionen
Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen und Systemmeldungen.
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 24
IP 54 (Elektrik)
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Kühlleistung Tw18 Tu35/50 Hz: 7 kW
Kühlleistung Tw18 Tu35/60 Hz: 6,9 kW
Bemessungsbetriebsspannung
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Abmessung
Breite: 450 mm
Höhe: 1.020 mm
Tiefe: 710 mm
Hinweis
Durch den Download der Software kommt ein Vertrag zwischen dem Vertragspartner und Rittal über die unentgeltliche Nutzung der Software nach Maßgabe dieser Lizenzbedingung zustande.
Temperaturregelung
e+ Controller (werkseitige Einstellung +20 °C)
Betriebstemperaturbereich
-5 °C...50 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Betriebstemperaturbereich Kühlmedium
5 °C...35 °C
Temperaturhysterese
± 0,5 K
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R-513A
Menge: 1,5 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,95 t
Volumenstrom (Kühlmedium)
Bei 50 Hz: 20 l/min
Nennleistung Pel
Bei 50 Hz: 2,84 kW
Bei 60 Hz: 3,07 kW
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 4,28 A
Bei 60 Hz: 4,1 A
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 15 A
Kälteleistungszahl (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
2,77
Wasserkreislauf
offen
Wasseranschlüsse
¾" IG
Anzahl Kältekreise
1
Tank
Material: Kunststoff PE
Volumen: 12 l
Betriebsgewicht
120 kg
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
107 kg
Bruttogewicht
117 kg
Zolltarifnummer
84186900
EAN
4028177973572
ETIM 9
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Produktbeschreibung
Blue e+ Chiller 7,0 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, BHT: 450x1020x710 mm
Approbationen
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
Dokumentationen
Anleitung – R-513A
Elektroschaltplan
Fluid Plan (P+ID)
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel – R-513A
Software
Lizenzbedingung
Updater
SK Blue e+ Chiller Blue e+ Chiller sorgen für eine zentrale und effiziente Kühlung von Flüssigkeitsmedien mit hoher Temperaturgenauigkeit und innovativer DC-Inverter-Technologie. Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit ohne Umverdrahtung) und hohe Einsatzgrenzen. Maximale Sicherheit durch integriertes Überströmventil sowie Überwachungs-Sensorik. Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen. Kompakter und modularer Aufbau gewährleistet eine minimale Standfläche. Pumpen mit hocheffizienten IE3-Motoren.

Kühlleistung TW18 TU35, 50/60 Hz: 7,0 / 6,9 kW

Nennleistung 50/60 Hz: 2,84 / 3,07 kW

Volumenstrom Kühlmedium 50/60 Hz: 20 l/min

Pumpendruck (max.) bei 50 Hz: 2,9 bar

Bemessungsstrom 50/60 Hz: 4,28 / 4,1 A

Bemessungsbetriebsspannung: 380-415 V, 3~, 50 Hz; 440-480 V, 3~, 60 Hz

Temperaturregelung: e+ Controller (werkseitige Einstellung +20 °C)

Abmessungen [BxHxT]: 450x1000x710 mm

Farbe: RAL 7035 Struktur

Tank (Material): Kunststoff PE
Tank (Inhalt): 12 l

Kältemitteltyp / Menge: R-513A / 1500 g

Kältekreise Anzahl: 1

Temperaturhysterese: +/- 0,5 K

Wasseranschlüsse: 2x 3/4" IG
Wasserkreislauf: hermetisch offen

Betriebstemperatur: -5 °C bis 50 °C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 5 °C bis 35 °C

Schutzart IP nach IEC 60529: IP 24

Gewicht: 105 kg

Hinweis: Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern
der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der
Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und
Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen
und Systemmeldungen.