Chiller Blue e+ Hybrid IT

Artikel-Nr.: SK 3334480

Der Blue e+ Hybrid IT Chiller kombiniert die Kühlung via Kältekreislauf mit einem direkt integrierten Freikühler und erhöht damit die Energieeffizienz beim Betrieb in kalten Jahreszeiten. Zusätzlich werden Pumpen mit hocheffizienten IE3 Motoren eingesetzt. Durch die Verwendung eines Aluminiumgehäuses mit Outdoorlackierung ist das Gerät für die Außenaufstellung ohne zusätzliches Überdach geeignet.

Artikel-Nr.: 3124300

IoT Interface

Artikel-Nr.: 3235610

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Artikel-Nr.: 3235620

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Artikel-Nr.:
SK 3334480
Ausführung
Outdoor
Nutzen
Integrierter Freikühler erhöht die Energieeffizienz
Konstante, präzise Kühlung dank Temperaturgenauigkeit von +-0,5 K
Für Außenaufstellung geeignet: Optimaler Witterungsschutz durch UV-beständige Lackierung und geschütztes Touch-Display
Hohe Einsatzgrenzen von -20 °C bis 45 °C
Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit (ohne Umverdrahtung) und hohe Einsatzgrenzen
Integrierte Heizung zur Mediumvortemperierung
Material
Aluminium AlMg3
Oberfläche
UV-beständig
Farbe
RAL 7035 Struktur
Lieferumfang
Komplett anschlussfertige Einheit (steckbare Anschlussklemmleiste)
Mehrsprachige Dokumentation
Optionen
Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen und Systemmeldungen.
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 24
IP 54 (Elektrik)
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Kühlleistung Tw18 Tu35/50 Hz: 6,7 kW
Kühlleistung Tw18 Tu35/60 Hz: 6,4 kW
Bemessungsbetriebsspannung
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Abmessung
Breite: 450 mm
Höhe: 1.020 mm
Tiefe: 710 mm
Temperaturregelung
e+ Controller (werkseitige Einstellung +20 °C)
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...45 °C
Betriebstemperaturbereich Kühlmedium
5 °C...35 °C
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R-513A
Menge: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Pumpendruck
Bei 50 Hz: 2,9 bar
Volumenstrom (Kühlmedium)
Bei 50 Hz: 18,5 l/min
Bei 60 Hz: 18,5 l/min
Nennleistung Pel
Bei 50 Hz: 2,44 kW
Bei 60 Hz: 2,71 kW
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 3,57 A
Bei 60 Hz: 4,13 A
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 15 A
Wasserkreislauf
druckgeschlossen
Wasseranschlüsse
¾" IG
Anzahl Kältekreise
1
Betriebsgewicht
120 kg
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
109 kg
Bruttogewicht
119 kg
Zolltarifnummer
84186900
ETIM 9
EC000855
Produktbeschreibung
Blue e+ Hybrid IT Chiller 6,7 kW, 380-415 V, 3~, 50 Hz, 440-480 V, 3~, 60 Hz, BxHxT 450x1020x710 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
Dokumentationen
Anleitung – R-513A
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel – R-513A
Der Blue e+ Hybrid IT Chiller kombiniert die Kühlung via Kältekreislauf mit einem direkt integrierten Freikühler und erhöht damit die Energieeffizienz beim Betrieb in kalten Jahreszeiten. Zusätzlich werden Pumpen mit hocheffizienten IE3-Motoren eingesetzt. Durch die Verwendung eines Aluminiumgehäuses mit Outdoorlackierung ist das Gerät für die Außenaufstellung ohne zusätzliches Überdach geeignet. Die zentrale und effiziente Kühlung von Flüssigkeitsmedien mit hoher Temperaturgenauigkeit wird durch innovative DC-Inverter-Technologie erreicht und weltweiter Einsatz durch die einzigartige Mehrspannungsfähigkeit (ohne Umverdrahtung) ermöglicht. Maximale Sicherheit wird durch ein integriertes Überströmventil sowie Überwachungs-Sensorik realisiert, die intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen verwirklicht. Ein kompakter und modularer Aufbau gewährleistet eine minimale Standfläche.

Kühlleistung TW18 TU35, 50/60 Hz: 6,7 / 6,4 kW

Nennleistung 50/60 Hz: 2,44 / 2,71 kW

Volumenstrom Kühlmedium 50/60 Hz: 18,5 l/min

Pumpendruck (max.) bei 50 Hz: 2,9 bar

Bemessungsstrom 50/60 Hz: 3,57 / 4,13 A

Bemessungsbetriebsspannung: 380-415 V, 3~, 50 Hz; 440-480 V, 3~, 60 Hz

Temperaturregelung: e+ Controller (werkseitige Einstellung +20 °C)

Abmessungen [BxHxT]: 450x1020x710 mm

Farbe: RAL 7035 Struktur

Farbe: Aluminium mit Outdoorlackierung, RAL 7035

Ausdehnungsgefäß (Material): Stahl
Ausdehnungsgefäß (Inhalt): 5 l

Kältemitteltyp / Menge: R-513A / 1200 g

Kältekreise Anzahl: 1

Temperaturhysterese: +/- 0,5 K

Wasseranschlüsse: 2x 3/4" IG
Wasserkreislauf: Druckgeschlossen

Betriebstemperatur: -20 °C bis 45 °C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 5 °C bis 35 °C

Schutzart IP nach IEC 60529: IP 24

Gewicht: 110 kg

Hinweis: Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern
der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der
Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und
Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen
und Systemmeldungen.