Seitenwände mit außenliegender, blauer Silikondichtung. Verschraubungspunkte befinden sich innerhalb des Dichtungsbereiches.
- Artikel-Nr.:
- HD 4000185
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial zum Verschrauben von innen
- Hinweis
- Je montierter Seitenwand erhöht sich die Gesamtbreite des Schranks um 25 mm
- Passend für
- Höhe: = 1.800 mm
Tiefe: = 500 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 32 kg
- Bruttogewicht
- 34 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177693616
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101