Zum einfachen Spannen von Kupferschienen/Sammelschienen auf dem Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.
- Artikel-Nr.:
- AS 4050082
- Ausführung
- Gleichzeitiges Spannen von drei kurzen Kupferschienen und Materialstärke 5 mm oder 10 mm
- Produktbeschreibung
- Stromschienenspanner der Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT für die einfache Bearbeitung von Kupferschienen. Geeignet zum Bohren und Gewindeschneiden.
- Bearbeitbare Länge bei 5 mm Stärke
- 150 ‐ 300 mm
- Bearbeitbare Höhe (max.)
- 30 ‐ 120 mm
- Bearbeitbare Länge bei 10 mm Stärke
- 150 ‐ 1.000 mm
- Gleichzeitiges Spannen von 3 Kupferschienen
- Ja
- Passend für Artikel-Nr.
- 4050.101
- 4055.911
- 4055.912
- Passend für
- Perforex BC 1001 HS
- Perforex MT 1101
- Perforex MT 1101 S
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Zolltarifnummer
- 84669360
- EAN
- 4028177804517
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Produktbeschreibung
- Stromschienenspanner für BC 1001 (ein Paar)