Netzwerk-/Serverschrank VX IT mit Sichttür, vormontiert, mit 19"-Schwenkrahmen

Artikel-Nr.: VX 5307157

VX IT Netzwerk-/Serverschrank, geschlossen, für direkte schrankbezogene Klimatisierung. Praxisorientierte Ausrüstung und Vormontage inklusive. 19"-Innenausbau mit 19"-Schwenkrahmen für einen direkten Zugriff auf die Rückseite der 19"-Komponenten dank einem Öffnungswinkel von 130°.

Artikel-Nr.: PRO106864

PDU UK basic

Artikel-Nr.: PRO115269

PDU metered

Artikel-Nr.: PRO115364

PDU basic

Artikel-Nr.: PRO115366

PDU managed

Artikel-Nr.: PRO115470

PDU metered plus

Artikel-Nr.: PRO115471

PDU UK, Ausführung metered

Artikel-Nr.: PRO115365

PDU switched

Artikel-Nr.:
VX 5307157
Material
Stahlblech
Aluminium
Kunststoff
Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Fronttür: Aluminium, 1,25 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Innenausbau: lackiert
Rückwand und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert
Fronttür: Aluminium, eloxiert/lackiert
Grundfarbe
RAL 7035
Farbe
Gehäuserahmen, Rückwand und Dach: RAL 7035
Fronttür: Profile vertikal, silberfarben und Profile horizontal RAL 9005
Innenausbau, Sockel: RAL 9005
Griff und Scharniere: RAL 9005
Lieferumfang
Schrankgerüst mit Türen und Dachblech
Aluminium-Sichttür vorne (180°), mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
Rückwand
Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, mit seitlicher Kabeleinführung in der Tiefe und abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech
Bodenmodul vorne als Sichtblende montiert
Schwenkrahmen groß, mit seitlicher Blende für die Montage von 482,6 mm (19")-Einbau-Komponenten unter Ausnutzung der vollen Schrankhöhe, 130°
Seitenwände, einteilig, verschraubbar
Sockel-System VX, 100 mm, belüftet
Sockel-Eckstücke und Blenden, seitlich, verschraubt
Sockel-Blenden für vorne und hinten sowie Eck- und Anreihabdeckungen beigelegt
4 Nivellierfüße, M12 inkl. Sockel-Adapter (beigelegt)
Distanzstücke, Höhe 50 mm, zur Anhebung eines Deckblechs über dem Lüfterausbruch im Dachblech, zur passiven Belüftung (beigelegt). Für Varianten ohne Ausbruch nicht erforderlich.
12 x 19"-Fastener 1 HE, kontaktierend (beigelegt)
25 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
4 Kombischienen für innere und äußere Montageebene, passend für Schranktiefe (beigelegt)
10 Kabelführungsbügel, Metall, 125 x 65 mm (beigelegt)
IPPC-Palette
Bodenmodul vorne als Sichtblende montiert, Tiefe 175 mm
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 800 mm
Höheneinheiten
40 HE
Höhe inkl. Sockel
2 100 mm
Montagefreiraum zur 19"-Ebene, vorne/hinten
150 mm / 520 mm
Ausführung
Schwenkrahmen
Ausführung Dach
mehrteilig, abnehmbar, mit seitlicher Kabeleinführung in der Tiefe und abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech
Ausführung Tür hinten
Rückwand
Ausführung Tür vorne
Aluminium-Sichttür, geschlossen, einteilig, 180°-Scharniere
Ausführung Profilschienen
Schwenkrahmen
Ausführung Boden
Bodenmodul vorne als Sichtblende montiert
Ausführung 19"-Ebene(n)
Schwenkrahmen 482,6 mm (19"), montiert
Belastbarkeit
3 500 N
IK-Code
IK08
Hinweis
Je nach Art und Ort der Aufstellung kann der Türöffnungswinkel in der konkreten Anwendung abweichen
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
138 kg
Bruttogewicht
150 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
369,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177944985
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeschreibung
VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, BHT: 800x2000+100x800 mm, 40 HE, vormontiert, Aluminium-Sichttür geschlossen vorne, 180°-Scharniere, Rückwand einteilig, geschlossen hinten, Komfortgriff für Profilhalbzylinder
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Zertifikate
Negativbescheinigung
Oberfläche
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Visio Shapes
VX IT vormontiert, Netzwerk-, Server-, Elektronikschrank, Variante "standard"

IT Rack, Ausbauhöhe 40 HE, Sichttür vorne<(>,<)>
geschlossene Rückwand hinten.

Rahmengestell:
Vormontiertes IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen<(>,<)>
verschweißten, allseitig symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten,
9-fach gekanteten, geschlossenen Hohlprofilen, mit Lochung im Maßraster
von 25 mm.
Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6, zur schutzartgerechten
Befestigung von Beschlagteilen am Profil. Alle Profilkanten abgerundet.
Horizontale Profile mit integrierter Rinne oberhalb der PU
Schaum-Dichtung zum Schutz der selbigen.
Umlaufend gleiche Profile mit zwei Montageebenen, von innen und außen
zugänglich, für den platzsparenden und schnellen Innenausbau.
Vierkantlochung rundum für den Einsatz von Käfigmuttern und metrische
Schrauben bis M8.

Boden:
Angeschweißter Bodenrahmen mit integrierter Verstärkung zur direkten
Verschraubung des Schrankes von der Gehäuseinnenseite mit dem
Untergrund. Bodenrahmen vorkonfiguriert mit einteiligem, geschlossenem
Bodenmodul als Sichtblende in vorderster Einbaulage.
Weitere Bodenmodule oder Funktionsbaugruppen nachrüstbar über das
Zubehörprogramm. Grundschrank bereits ausgerüstet mit vormontiertem, mm
hohen VX-Sockelsystem. Sockeleckstücke und Sockelblenden seitlich,
geschlossen, bereits vormontiert.
Front- und rückseitige Sockelblende, belüftet, sind dem Lieferumfang zu
nachträglichen, werkzeuglosen Montage beigefügt. Dies ermöglicht den
vereinfachten Transport zum Einsatzort mittels Hubwagen oder
Gabelstapler.
Anreihbar nach allen Seiten. Belastbar bis 3.500 N, statisch.

Aluminiumsichttür mit Sichtscheibe aus 3 mm
Einscheibensicherheitsglas 3 mm (ESG), eingefasst in Aluminiumprofilen,
vertikal silbergrau eloxiert, horizontal lackiert, RAL 9005. Tür mit
aufgeschäumter Dichtung, dreifach scharniert, mit Stangenverschluss
vierfach verriegelt. Mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm
<(>,<)>
und Sicherheitsschließung 3524 E.
Türanschlag wechselbar, Scharnierstifte mit integrierter Justierhilfe,
Türöffnungswinkel 240° bei Einzelaufstellung, 105° in Anreihung.

Dachblech:
Dachblech, mehrteilig, mit seitlicher Kabeleinführung in der Tiefe. Dach
inkl. verdecktem Ausbruch zur Aufnahme einer Lüftereinheit zur aktiven
Belüftung. Zur Unterstützung einer passiven Belüftung lässt sich das
Deckblech wahlweise mittels Bolzen auf Distanz setzen.

Montageebenen:
Schrank vormontiert mit einem 482,6 mm (19") - 40 HE Großschwenkrahmen
mit seitlicher Verschlussblende, inkl. 2 Pkt. Stangenverschluss und
Sicherheitsschließung 3524 E, für Profilhalbzylinder (30/10) mm,
Scharnieröffnungswinkel 180°.
Die statische Gesamtbelastbarkeit des Schwenkrahmens beträgt 3.500 N.
Der Schwenkrahmen lässt sich in der Schranktiefe im Raster von 25 mm
versetzen.

Lieferumfang:
Lieferumfang inkl. praxiserprobtem Montagezubehör, wie Distanzstücken
zum optionalen Anheben des Abdeckblechs, 4 Nivellierfüße M12 inkl.
Sockeladapter (beigelegt). Distanzstücke, Höhe 50 mm, zur Anhebung des
Abdeckblechs über dem Lüfterausbruch im Dachblech, zur passiven
Belüftung (beigelegt).
12 x 19"-Fastener 1 HE, kontaktierend (beigelegt).
25 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt).
4 Kombischienen für innere und äußere Montageebene, passend für
Schranktiefe (beigelegt).
10 Kabelführungsbügel, Metall, 125 x 65 mm (beigelegt)
IPPC-Palette

Hinweis:
Je nach Art und Ort der Aufstellung kann die Türöffnungswinkel in der
konkreten Anwendung abweichen.

Seitenwände:
Einteilig verschraubte Variante (IP 55), montiert, im Lieferumfang
enthalten. Optionale Innenverriegelung über das Zubehörprogramm
erhältlich.
Horizontal geteilte und vertikal geteilte, scharnierte Variante (IP 20)
über das Zubehörprogramm erhältlich.

QR Code:
Gedruckter QR Code auf allen Flachteilen, Dach, Wände, Türen und
Typenschild, dient der eindeutigen Kennzeichnung einzelner Bestandteile
dem einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und
-Dokumentationen, sowie der eindeutigen Nachverfolgbarkeit dieser
Einzelteile.

Material:
Schrankgerüst, Dach: Stahlblech 1,5 mm
Rückwand: Stahlblech 2,0 mm
Fronttür: Aluminium 1,5 mm, ESG 3,0 mm
19"-Profilschienen: Stahlblech 2,0 mm
Oberflächenausführung (Stahlblech):

Dreifache Behandlung der Oberfläche als Korrosionsschutz und zur
Beständigkeit gegenüber Mineralölen, Schmierstoffen<(>,<)>
Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmitteln:
Nanokeramische Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung, Lackierung
in RAL 7035/9005, Struktur pulverbeschichtet.
Schutzklassen:
Schutzart nach IEC 60 529 (mit montierten Seitenwänden oder in
abgedichteter Anreihung): IP 00
Schutzart nach NEMA (mit montierten Seitenwänden oder in abgedichteter
Anreihung): ---
Oberfläche:
Flachteile, Türen, Innenausbau, lackiert RAL 7035/9005
Aluminiumfronttüre, vertikal, Aluminium, silbergrau eloxiert
Aluminiumfronttüre, horizontal, Aluminium, lackiert, RAL 9005

Approbationen:
UL2416 NWIN (NFPA70, NFPA75)
IEC/EN 60950 (CB Zertifikat und Report)
IEC/EN 62368 (CB Zertifikat und Report)
Abmessungen (BHT): 800x2100x800 mm
Erdungsmaßnahmen sind gemäß der Risikobewertung
nach DIN EN 62368-1 für VX IT Schränke nicht erforderlich<(>,<)>
daher ist ein Erdungszubehör im Lieferumfang nicht enthalten.
Für erhöhte EMV Anforderungen kann ein Potenzialausgleich-Set
über das Zubehörprogramm erworben werden. (5302.027 und 5302.028)

Artikelnummer: VX IT 5307.157
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG