Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen, Basis VX.
- Artikel-Nr.:
- VX 5502503
- Produktbeschreibung
- Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen, Basis VX.
- Nutzen
- Die Ausbauschiene ermöglicht eine unkomplizierte Integration der Bodenmodule VX/VX IT, innerhalb der Rahmengerüste der TS 8, TS IT, TX Baureihen und stellt somit eine Alternative zu den bisherigen TS Bodenmodulen dar
- Material
- Stahlblech, verzinkt
- Lieferumfang
- 2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial.
- Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Tiefe: = 1.200 mm - Hinweis
- Eine Montage innerhalb der zerlegbaren Variante der TX CableNet ist möglich, indem zur Verschraubung der Eckverbindungen des Schrankgerüsts die Einsteckmuttern (M8) verwendet und nach erfolgter Verschraubung des Gerüstes die Bedienzungen der Einsteckmuttern abgebrochen werden, sodass eine plane Anlagefläche zur Montage der Bodenaufnahme bereitgestellt wird.
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1,8 kg
- Bruttogewicht
- 2,021 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- ETIM 9
- EC002620
- Produktbeschreibung
- Bodenaufnahme für TS/TX, Tiefe 1200 mm, für Bodenblechmodul VX
- Dokumentationen
- Kurzanleitung
VX Bodenaufnahme für TS/TX
Art.-Nr. 5502503
32 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial, zur Befestigung von VX
Bodenblech-Modulen in Schranksystemen der Baureihe TS/TX.
Gehäusetiefe T: 1200 mm<(>,<)>
für TS, TS IT, TX Colo, TX CableNet
Material: Stahlblech, verzinkt
Rittal GmbH & Co. KG
32 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial, zur Befestigung von VX
Bodenblech-Modulen in Schranksystemen der Baureihe TS/TX.
Gehäusetiefe T: 1200 mm<(>,<)>
für TS, TS IT, TX Colo, TX CableNet
Material: Stahlblech, verzinkt
Rittal GmbH & Co. KG