Die IT-Welt befindet sich im Wandel und die Zentralisierung der IT in größeren Rechenzentren ist ein anhaltender Trend. Perfekt zugeschnitten auf die Anwendung im großen Rechenzentrum ist der TX Colo unsere Antwort. Dank der vorgedachten Konfiguration ist der TX Colo sofort einsatzbereit, passend für Ihre Anwendung!
- Artikel-Nr.:
- TX 5541220
- Ausführung
- Standard
- Produktbeschreibung
- Integrierte Luftleitbleche und eine Trennwand sorgen für eine optimale Luftführung, die Kabeltrasse ermöglicht eine einfache Kabelführung und der Komfortgriff inklusive Zahlencodeschloss sorgt für erhöhten Zugriffsschutz. Darüber hinaus ist der TX Colo optimal ausgelegt auf Raumklimatisierung dank belüfteter Türen.
- Marktrelevante Produktänderungen
- Ab dem 16.11.2026 erhält das TX Colocation Rack neue, optimierte Rücktüren mit deutlich verbesserter Stabilität durch zusätzliche Verstärkungselemente und einen optimierten Verschlussmechanismus.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Schrankgerüst: tauchgrundiert
Innenausbau: lackiert
Türen und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert
Belüftete Tür, Stahlblech - Grundfarbe
- RAL 7035
- Farbe
- Gehäuserahmen und Dach: RAL 7035
Tür: RAL 7035
Griff und Scharniere: RAL 9005 - Lieferumfang
- Schrankgerüst mit Türen und Dachblech
Stahlblechtür vorne, belüftet, 130°-Scharniere
Rücktür aus Stahlblech, geteilt, belüftet, 130°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff VX mit Zahlencode
Dachblech, mit Kabeleinführung über die gesamte Schranktiefe links und rechts
Trennwand, montiert an der linken Schrankseite
150 mm Kabeltrasse, montiert an der hinteren rechten Schrankseite
10 x Käfigmutter inkl. Schraube (beigelegt)
Erdungszubehör (lose beigelegt)
Profilschienen, 482,6 mm (19")
Luftleitblech
Anreihsatz (lose beigelegt) - Materialstärke Tür
- 1,2 mm
- Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 2.200 mm
Tiefe: 1.200 mm - Höheneinheiten
- 47 HE
- Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
- 745 mm
- Abstand der Befestigungsebenen min
- 115 mm
- Abstand der Befestigungsebenen max
- 341 mm
- 19"-Befestigung
- 800 mm breiter Schrank auf Quertraversen montiert
- Ausführung
- Standard
- Ausführung Dach
- Dachblech, mit Kabeleinführung über die gesamte Schranktiefe links und rechts
- Ausführung Tür
- Türen belüftet
- Ausführung Tür hinten
- Stahlblechtür, belüftet
- zweiteilig
- Freie Fläche im Lochblechanteil ca. 78 %
- Ausführung Tür vorne
- Stahlblechtür, belüftet
- Aluminium-Stahlblechtür, belüftet
- einteilig
- Freie Fläche im Lochblechanteil ca. 78 %
- Ausführung Boden
- offen
- Ausführung Position Profilschienen
- 19"-Ebene vorne und hinten
- Belastbarkeit
- 15 000 N
- Hinweis
- Je nach Art und Ort der Aufstellung kann der Türöffnungswinkel in der konkreten Anwendung abweichen
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 131 kg
- Bruttogewicht
- 141 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177971615
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
- TX Colocation Serverschrank, BHT: 800x2200x1200 mm, 47 HE, Stahlblechtür belüftet vorne, Stahlblechtür belüftet hinten, vertikal geteilt, 130°-Scharniere vorne und hinten
- Dokumentationen
- Anleitung
TX Colo Serverschrank
IT Rack, Ausbauhöhe 47 HE, Stahlblechtür, vorne, belüftet, 130°
Scharniere
Vertikal geteilte belüftete Stahlblechtür hinten, 130° Scharniere
Rahmengestell:
Vormontiertes IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen,
verschweißten, allseitig symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten,
9-fach gekanteten, geschlossenen Hohlprofilen, mit Lochung im Maßraster
von 25 mm.
Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6, zur schutzartgerechten
Befestigung von Beschlagteilen am Profil. Alle Profilkanten abgerundet.
Horizontale Profile mit integrierter Rinne oberhalb der PU
Schaum-Dichtung zum Schutz der selbigen.
Umlaufend gleiche Profile mit zwei Montageebenen, von innen und außen
zugänglich, für den platzsparenden und schnellen Innenausbau.
Vierkantlochung rundum für den Einsatz von Käfigmuttern und metrische
Schrauben bis M8.
Anreihbar nach allen Seiten. Belastbar bis 15.000 N, statisch, bis
12.000 N nach UL 2416.
Front- und Rücktür:
Vorne Stahlblechtür, belüftet, 130° Scharniere, mit perforiertem
Stahlblech-Inlett, mit 78 % freier Belüftungsfläche
Stahlblechrücktür, zweiteilig, geteilt, belüftet. Perforierte Fläche mit
78 % freier Belüftungsfläche.
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff VX mit Zahlencode.
Dachblech, mit Kabeleinführung über die gesamte Schranktiefe links und
rechts.
Montageebenen: 19"-Ebene vorne und hinten
Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen beträgt 15.000 N
Trennwand, montiert an der hinteren rechten Seite.
Artikelnummer: TX Colo 5541.220
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
IT Rack, Ausbauhöhe 47 HE, Stahlblechtür, vorne, belüftet, 130°
Scharniere
Vertikal geteilte belüftete Stahlblechtür hinten, 130° Scharniere
Rahmengestell:
Vormontiertes IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen,
verschweißten, allseitig symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten,
9-fach gekanteten, geschlossenen Hohlprofilen, mit Lochung im Maßraster
von 25 mm.
Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6, zur schutzartgerechten
Befestigung von Beschlagteilen am Profil. Alle Profilkanten abgerundet.
Horizontale Profile mit integrierter Rinne oberhalb der PU
Schaum-Dichtung zum Schutz der selbigen.
Umlaufend gleiche Profile mit zwei Montageebenen, von innen und außen
zugänglich, für den platzsparenden und schnellen Innenausbau.
Vierkantlochung rundum für den Einsatz von Käfigmuttern und metrische
Schrauben bis M8.
Anreihbar nach allen Seiten. Belastbar bis 15.000 N, statisch, bis
12.000 N nach UL 2416.
Front- und Rücktür:
Vorne Stahlblechtür, belüftet, 130° Scharniere, mit perforiertem
Stahlblech-Inlett, mit 78 % freier Belüftungsfläche
Stahlblechrücktür, zweiteilig, geteilt, belüftet. Perforierte Fläche mit
78 % freier Belüftungsfläche.
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff VX mit Zahlencode.
Dachblech, mit Kabeleinführung über die gesamte Schranktiefe links und
rechts.
Montageebenen: 19"-Ebene vorne und hinten
Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen beträgt 15.000 N
Trennwand, montiert an der hinteren rechten Seite.
Artikelnummer: TX Colo 5541.220
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG