Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar.
- Artikel-Nr.:
- CP 6148000
- Produktbeschreibung
- Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar.
- Farbe
- Schwarz mit grauer Lauffläche
- Lieferumfang
- 4 Doppel-Lenkrollen, 2 x mit, 2 x ohne Feststeller
Inkl. Befestigungsmaterial - Passend für
- Gehäusetyp: VX
Gehäusetyp: VX IT
Gehäusetyp: TS
Gehäusetyp: TS IT
Gehäusetyp: VX SE
Gehäusetyp: CX
Gehäusetyp: PC
Gehäusetyp: Standpult Edelstahl
Gehäusetyp: IW
Gehäusetyp: Data Rack
Gehäusetyp: Chiller - Bodenfreiheit
- 85 mm
- Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil
- 750 N
- Passend für Artikel-Nr.
- 6106.200
- 6106.300
- Abmessung
- Gewinde: M12 x 20
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177206007
- ETIM 9
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Produktbeschreibung
- CP Doppel-Lenkrolle, je 2 mit/ohne Feststeller, statische Last je Rolle 75 kg
- Dokumentationen
- Einlegezettel