Für den rückseitigen Anschluss von flachen Bediengehäusen. Deckel abnehmbar für einfache Kabeldurchführung
- Artikel-Nr.:
- CP 6206490
- Ausführung
- Anschluss an Rittal Tragarmsysteme
CP 40
CP 60
CP 120 über Adapter von Tragarmanschluss Ø 130 mm auf 120 x 65 mm - Produktbeschreibung
- Für den rückseitigen Anschluss von flachen Bediengehäusen. Deckel abnehmbar für einfache Kabeldurchführung.
- Material
- Aluminiumguss
- Farbe
- Konsole, Deckel: RAL 7024
Kabeleinführungstüllen: RAL 7035 - Lieferumfang
- 2 Kabelbinder
Inkl. Dichtung und Befestigungsmaterial - Starr j/n
- Ja
- Hinweis
- Je nach Anwendung wird Befestigung oder Kupplung benötigt
- Einsatzgebiete
- Zum Anschluss von Beckhoff Control-Panels
- Seitliche Kabeleinführungstüllen ermöglichen die Kabelführung zu Geräten außer- und unterhalb der Konsole
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Bruttogewicht
- 0,622 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177814059
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
- CP Anschlusskonsole, für Tragarmanschluss 120x65 mm
- Erklärungen
- Herstellererklärung
- Dokumentationen
- Einlegezettel