Zur drehbaren Befestigung des Gehäuses am vertikalen Teil des Tragarmsystems 40.
- Artikel-Nr.:
- CP 6501130
- Material
- Zink-Druckguss
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7024
- Drehbar/neigbar
- Ja
- Drehwinkel/Schwenkbereich
- ca. 305°, feststellbar über Klemmhebel
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,59 kg
- Bruttogewicht
- 1,603 kg
- Zolltarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177436053
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
- CP Kupplung CP 40, für Tragarmanschluss 120 x 65 mm, Stahl
- Erklärungen
- Herstellererklärung
- Dokumentationen
- Anleitung