Standpult CX

Artikel-Nr.: CX 6742000

Einteiliges Standpult zum Bedienen und Überwachen, mit großer Montageplatte und hoher Schutzart IP 55 in vier verschiedenen Breiten.

Artikel-Nr.: 6730800

Aluminiumleiste CX

Artikel-Nr.: 2500310

Systemleuchte LED

Artikel-Nr.: 2565110

Erdungsbänder

Artikel-Nr.: 2435400

Komfortgriff AX

Artikel-Nr.: 2515200

Schaltplantasche aus Stahlblech breitenvariabel

Artikel-Nr.: 2500300

Systemleuchte LED

Artikel-Nr.: 2568500

Erdungsbänder

Artikel-Nr.:
CX 6742000
Ausführung
Standpult
Material
Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech, 2,5 mm
Oberfläche
Gehäuse, Deckel und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse, hinten und seitlich geschlossen
Tür bzw. Doppeltür vorne, mit 3-Punkt-Verschluss-System
Montageplatte
Deckel mit Vorreiber-Verschlüssen, hinten scharniert, 2 Aufsteller mit automatischer Verriegelung. Entriegelung links automatisch, rechts manuell.
Bodenblech
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Abmessung
Breite: 1.200 mm
Höhe: 970 mm
Tiefe: 400 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
1.120 mm x 900 mm
Tiefe oben
495 mm
Tiefe unten
400 mm
Anzahl Türen
2
IK-Code
IK10
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Grundmaterial
Stahlblech
Abmessung
Breite: 1.200 mm
Höhe: 970 mm
Tiefe oben: 495 mm
Tiefe unten: 400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
83 kg
Bruttogewicht
86,75 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177983625
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeschreibung
CX Standpult, BHT: 1200x970x400 mm, Stahlblech
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail