Kantenschutz

Artikel-Nr.: DK 7072100

Zur Ummantelung scharfkantiger Ausbrüche, bietet Schutz vor Verletzungen bzw. verhindert die Beschädigung durchgeführter Kabel, ablängbar.

Artikel-Nr.:
DK 7072100
Produktbeschreibung
Zur Ummantelung scharfkantiger Ausbrüche. Bietet Schutz vor Verletzungen bzw. verhindert die Beschädigung durchgeführter Kabel. Der Kantenschutz eignet sich für Materialstärken von ca. 1,0 – 2,0 mm und ist individuell ablängbar.
Material
Kunststoff PVC
Farbe
Schwarz
Länge
10 m
Abmessung
Breite: 6 mm
Höhe: 11 mm
Länge: 10 m
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,41 kg
Bruttogewicht
0,416 kg
Zolltarifnummer
39162000
EAN
4028177246614
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Produktbeschreibung
DK Kantenschutz, L: 10 m, ablängbar, für Stärke: 1,0 - 2,0 mm
Kantenschutz schwarz

Material: Kunststoff, schwarz