Adapterschiene für 19"-Komponenten im ORV3 Rack.
- Artikel-Nr.:
- IT 7100540
- Nutzen
- Aufbau von Hybridapplikationen aus 19"-Komponenten und 21"-OCP-Komponenten in einem Racksystem
- Ausreichend für 1 OU im ORV3 Rack
- Schnelle Montage und Wartung durch einfache, werkzeuglose Click-In-Befestigung
- Technische Daten
- Belastbar bis 25 kg
- Einsatzgebiete
- Zum Einbau links und rechts im OCP ORV3 Rack
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- galvanisiert
- Lieferumfang
- Eine Verpackungseinheit enthält 1 linke und 1 rechte Schiene
- Passend für
- Gehäusetyp: OCP ORV3 Rack
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,4 kg
- Bruttogewicht
- 1,674 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177998551
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- OCP Adapter 21" auf 19", belastbar bis max. 25 kg, für den Einsatz im OCP ORV3 Rack